Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
SIPROTEC 5 Yapılandırıcısını görüntüleyen Dizüstü Bilgisayarın önünde oturan kişi

3AH3'ünüzü 60 saniyeden daha kısa sürede mi istiyorsunuz?

Mükemmel ürününüzü sadece birkaç tıklamayla ve gerçek zamanlı 3B ürün görselleştirerek özelleştirin.

Neden 3AH36/37/38 vakum devre kesiciler?

Siemens 3AH36/37/38 jeneratör devre kesicileri, herhangi bir enerji santralinin en kritik elemanını korumak için tasarlanmıştır: jeneratörü. Geleneksel ekipman genellikle jeneratörün yakın arıza akımlarının artan taleplerini karşılayamazken, 3AH3 jeneratör portföyümüz tam olarak bu talepleri karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

3AH36/37/38 devre kesiciler, yüksek sürekli yük akımlarının ve yüksek kısa devre akımına dayanma kabiliyetlerinin kullanılmasını gerektiren uygulamalar söz konusu olduğunda da mükemmel bir seçimdir.

  • 24 kV'a kadar
  • 110 kA'ya kadar
  • 15.000 A'ya kadar
MV jeneratör vakum devre kesici - 3AH37, 72 kA'ya kadar, 4.000 A - site

Temel avantajlar

Üstün koruma

Güvenilir koruma için IEC/IEEE jeneratör standartlarına göre tip test edilmiştir.

Güvenilir performans

On yıllarca Siemens vakum anahtarlama uzmanlığı üzerine inşa edilmiştir.

Geleceğe dayanıklı

En yüksek puanlar, maliyetli yükseltmeler olmadan artan ağ taleplerini karşılar.