SIRIUS 3QC1 ağır hizmet tipi DC kontaktörü, 1.500 V'a kadar DC voltajlarının ve 600 A'ya kadar DC akımlarının IEC uyumlu anahtarlanması için hibrit teknolojiye sahip dünyanın ilk yarı iletken tabanlı DC kontaktörüdür. Ağır hizmet uygulamalarında güvenilir, ark ve aşınmasız anahtarlama için özel olarak tasarlanmış ağır hizmet kontaktörü, elektromekanik ve elektronik anahtarlama teknolojilerini birleştirir.
- Yüksek sağlamlık: en az 150.000 anahtarlama işlemi
- Çift yönlü: akımın yönünden bağımsız olarak anahtarlar
- Güvenli bir şekilde izole: mekanik kontaklar galvanik izolasyon sağlar
- Arc ve aşınmaz: yarı iletkenler anahtarlama işlemini yönetir
- Uzaktan çalıştırılabilir: uzaktan rahat ve güvenli çalışma