DC şebekeleri çok sayıda uygulama alanında giderek daha önemli hale geliyor. Birden fazla AC/DC dönüşümü ihtiyacını ortadan kaldırarak ve enerji kayıplarını azaltarak daha verimli güç dağıtımı sağlarlar. Aynı zamanda yenilenebilir enerji, pil depolama sistemleri ve modern DC yüklerini entegre etmeyi kolaylaştırırlar. Bu aynı zamanda verimli ve dayanıklı kalırken yüksek anahtarlama frekanslarını güvenilir bir şekilde işlemesi gereken anahtarlama cihazlarına da daha fazla talep getirir.
Yenilikçi SIRIUS 3RF5 DC katı hal röle cihazları, saatte 1.000'den fazla anahtarlama işlemi gerektiren DC uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Bir ısı emicisine monte etmek için DC katı hal rölesi veya entegre bir ısı emicisine sahip katı hal DC kontaktörü olarak mevcutturlar. Çok düşük güç kayıpları sayesinde daha az ısı üretilir, soğutma gereksinimleri azalır ve servis ömrünü uzatır. Bu, işletim maliyetlerini düşürmeye ve sistem kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı olur.