Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

SINAMICS Emniyet Entegre

Verimli ve esnek otomasyon için makine güvenliği şarttır. Entegre güvenlik fonksiyonlarına sahip SINAMICS sürücüler mühendisliği basitleştirir, kablolama zahmetini azaltır ve PROFIsafe aracılığıyla SIMATIC, SINUMERIK ve SIMOTION kontrolleri ile sorunsuz entegrasyon sağlar.

Basitçe güvenli, iki kat daha verimli

Entegre emniyet fonksiyonları, tahrik teknolojisini ve otomasyonu kusursuz bir güvenlik konseptinde birleştirir. Entegre Emniyet Kabul Testi de dahil olmak üzere TIA Portal ve Startdrive'da mühendislik ve doğrulama verimli bir şekilde desteklenirken, ProfiSafe makine genelinde tutarlı güvenlik iletişimi sağlar.

Sertifikalı güvenlik fonksiyonları, güvenlik konseptlerinin uygulanmasını kolaylaştırmaya ve mühendislik karmaşıklığını azaltmaya yardımcı olur. Bu, yapılandırma ve doğrulamadan devreye alma ve çalıştırmaya kadar verimli bir iş akışı oluşturur.

Sertifikalı güvenlik

Sertifikalı sistem çözümleri, geçerli güvenlik standartlarına uyumu destekler.

Daha düşük sistem maliyetleri

Daha az bileşen ve daha az kablolama, genel sistem maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.

Daha hızlı devreye alma

Verimli mühendislik ve basitleştirilmiş sistem konseptleri, devreye alma ve bakım sırasında zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Daha yüksek verimlilik

Daha kısa kesinti süreleri, makinelerin üretken ve kullanılabilir kalmasına yardımcı olur.

Entegre güvenlik fonksiyonlarına genel bakış

Arıza emniyetli sürücüler, emniyetle ilgili olaylara güvenilir yanıtlar için entegre güvenlik işlevleri sağlar. IEC 61800‑5‑2 ile uyumlu, değişken hızlı tahrik sistemleri için esnek güvenlik konseptleri sağlar. SCA, SLP ve SP gibi gelişmiş işlevler, olanakları standardın ötesine taşır.

Select...
Sürücüler için STO güvenlik fonksiyonunun şematik diyagramı

Güvenli Tork Kapatma (STO)

STO güvenliği, sürücüyü torksuz bir duruma getirir: istenmeyen bir yeniden başlatma güvenli bir şekilde önlenir. DC bağlantısı şarj kaldığı için STO seçimini kaldırdıktan sonra hızlı bir yeniden başlatma mümkündür.

Sürücüler için SS1 güvenlik fonksiyonunun şematik diyagramı

Güvenli Durdurma 1 (SS1)

Sürücü, özellikle yüksek atalet momentleri için hızlı ve güvenli bir şekilde durdurulur ve izlenir.

Sürücüler için SS2 güvenlik fonksiyonunun şematik diyagramı

Güvenli Durdurma 2 (SS2)

Sürücü hızlı ve güvenli bir şekilde durdurulur ve ardından SOS etkinleştirilir.

Sürücüler için SOS güvenlik fonksiyonunun şematik diyagramı

Güvenli Çalışma Durdurma (SOS)

Her tahrik kontrolü için pozisyon güvenli bir şekilde tutulur ve dururken izlenir.

SINAMICS değişken frekanslı sürücüler ürün ailesi

Tüm güç ve performans sınıfları için SINAMICS sürücüler

Kapsamlı SINAMICS portföyünü keşfedin ve yeni nesil uygulamalarınız için doğru sürücüyü bulun.

TIA Selection Tool

Hızlı, standartlara uygun güvenlik değerlendirmesi

Tek bir aletle makinenizin emniyet fonksiyonlarının hızlı, kolay ve standartlara uygun değerlendirilmesi: TIA Selection Tool ile Güvenlik Değerlendirmesi, IEC 62061 ve ISO 13849-1 standartlarına göre güvenlik sertifikalarının hazırlanmasını daha da hızlı ve daha kolay hale getirir. Güvenlik fonksiyonlarının değerlendirilmesi, TIA Selection Tool'un ek işlevlerini kullanarak daha az zaman alıcı ve daha esnek hale geliyor.

TIA Selection Tool ile hızlı, standartlara uygun güvenlik değerlendirmesi
Örnek olay incelemeleri

Başkalarının güvenlik zorluklarıyla nasıl başa çıktığını keşfedin

Sıkça Sorulan Sorular ve Pratik Kılavuzlar

Ek kaynakları görüntüleyin

Araçlar ve indirmeler

TIA Selection Tool | Boyutlandırma ve güvenlik değerlendirmesi

SINAMICS Startdrive | Devreye alma aracı

CAx İndirme Yöneticisi | CAx verileri

Destek

Uygulama örnekleri | SINAMICS

Çevrimiçi Destek | Teknik forum

Çevrimiçi Destek | Yeni destek talebi oluştur