Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SENTRON Powercenter 3000?

SENTRON Powercenter 3000 (enerji veri yönetimi yazılımı veya güç izleme yazılımı olarak da adlandırılır) enerji izleme yazılımı ile, yerel kurumsal ağdaki düşük voltajlı güç dağıtımınızın güç ve durum verilerini web özellikli cihazları kullanarak izleyebilir, arşivleyebilir ve enerji raporları oluşturmak için dışa aktarabilirsiniz. ISO 50001 için operasyonel enerji yönetim sistemi için ideal temeldir. SENTRON Powercenter 3000 enerji izleme yazılımı ayrıca verilerinizi merkezi olmayan bir kullanım için bulut sistemine iletebilir.

Temel avantajlar

Yerinde her yerden verileri görselleştirin ve bunlara erişin

Yerel kurumsal ağ içindeki tarayıcı özellikli herhangi bir cihazdan verilere erişebilir veya verileri görselleştirebilirsiniz.

Kullanıcı arayüzünü ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Karanlık ve açık ekran modu arasında seçim yapın ve ayrı gösterge panoları oluşturun. Veya 10 farklı dilden birini seçin.

Uyumluluğu sağlayın

SENTRON Powercenter 3000, ISO 50001, DIN EN 16427-1 ve Aşil Seviye II gibi yasal gerekliliklere ve enerji denetim gereksinimlerine uygundur.

Öne çıkan özellikler

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Enerji izleme ve raporlama

  • Önceden tanımlanmış enerji raporları
  • Raporların manuel ve/veya otomatik periyodik olarak dışa aktarılması

Avantajlarınız:

  • Gereksiz enerji tüketiminin lokalizasyonu
  • Şeffaf enerji verileri
  • DIN EN 16247-1 uyarınca enerji denetimlerini desteklemek için kullanılabilir

Condition monitoring

  • Tüm devre koruma cihazlarının güvenilir durum izlenmesi
  • Tüm bağlı iletişim özellikli koruma, anahtarlama ve ölçüm cihazları için uyarı ve durum gösterimi
  • Sınır değerleri aşıldığında alarmlar ve bildirimler (web arayüzü veya posta yoluyla)

Avantajlarınız:

  • Hata kaynaklarının ve arızaların hızlı lokalizasyonu
  • Sistem kesinti ve arızalarından kaçınma
  • Öngörücü bakım
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Kolay devreye alma ve çalıştırmanın keyfini çıkarın

  • Önceden yüklenmiş ve kullanıma hazır (tak ve çalıştırın)
  • Entegre widget kitaplığı ile serbestçe yapılandırılabilir gösterge panoları
  • Entegre web arayüzü üzerinden Visualization
  • Ağ taraması - alt cihazlar sadece birkaç tıklama ile eklenebilir

Avantajlarınız:

  • Hızlı ve kolay devreye alma - neredeyse hiç mühendislik çabası gerekmez
  • Sezgisel kullanılabilirlik - yazılım çalışması için minimum eğitim gerekir

Standartlara uyun

  • TÜV sertifikası — ISO 50001 için test edilmiş enerji veri yönetim sistemi
  • Uygun enerji izleme yazılımı - Modül 3 için BAFA listesine uygun
  • Aşil Seviye II sertifikası - sistem bütünlüğü için

Avantajlarınız:

  • Ek çaba harcamadan DIN EN 16247-1 uyarınca yasal gerekliliklere ve enerji denetim gerekliliklerine uygunluk
  • Yüksek güvenlik standardı
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili kaynakları ve ürünleri keşfedin

Bilgi Formları

Özet sayfası | Enerji izleme yazılımı SENTRON Powercenter 3000

Özet sayfası | ISO 50001 dokümantasyon gereksinimi

Kılavuzlar

Hızlı Seçim Kılavuzu | SENTRON yazılım çözümü portföyüne genel bakış