Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SENTRON Powermanager?

Daha düşük enerji maliyetleri ve daha yüksek tesis kullanılabilirliği için şeffaflık: SENTRON Powermanager, enerji yöneticilerinin, enerji danışmanlarının ve tesis yöneticilerinin bina ve tesislerdeki enerji tüketimini izlemesine, güç dağıtımının durumunu ve güç kalitesini izlemesine ve ISO 50001'e göre operasyonel enerji yönetimi için raporlar oluşturmasına olanak tanır. Yazılım, güvenli hak yönetiminden ve çok çeşitli rapor türlerinden esnek yazılım güncellemelerine kadar kapsamlı enerji yönetimi için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Buna ek olarak, yazılım hem SENTRON cihazlarını hem de üçüncü taraf cihazlar da dahil olmak üzere diğer tüm cihazları destekler ve sunucu başına 1.000 cihaz sistem üst sınırı vardır.


Daha kapsamlı bir dijital elektrik altyapısı oluşturun

Elektrik gücü izleme sisteminizi geliştirmek için güç otomasyonu ekleyin. Akıllı bağlantılı güç dağıtımı ve şalt sistemi platformumuz Siemens Sm @rtGear ile güç dağıtımını izleyin, kontrol edin ve optimize edin. Sm @rtGear yazılımımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Temel avantajlar

Enerji ve maliyet verimliliğini artırın

Enerji tüketimi konusunda şeffaflık elde edin ve operasyonları optimize etmek için yük yönetimini kullanın.

Daha yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik

Planlanmamış kesinti sürelerini önlemek ve düşük voltajlı dağıtım sistemlerinizin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için öngörücü bakımdan yararlanın.

ISO normlarına uygun kalın

SENTRON Powermanager ile ISO 50001'e göre operasyonel enerji yönetimi için raporlar oluşturun.

Öne çıkan özellikler

Kapsamlı güç raporlaması

Kapsamlı raporlama sayesinde yüksek enerji şeffaflığı

  • Mutlak enerji, yük varyansı, maliyet merkezi raporu, sankey raporu, en iyi 10 enerji tüketicisi vb. gibi çok çeşitli enerji raporları için veri işleme ve ihracat.
  • Daha uzun süreler boyunca veri analizi için entegre uzun vadeli arşiv
  • Birden fazla formatta raporlama ve rapor depolama
  • Raporları bir e-posta listesine veya klasöre iletme imkanı
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Güvenilir güç kalitesi izleme

Şeffaf güç kalitesi sayesinde daha yüksek kullanılabilirlik ve verimlilik

  • EN 50160'a göre güç kalitesini değerlendirmek için cihaz, alan ve sistem düzeyinde basit, önceden yapılandırılmış ve tarayıcı tabanlı gösterge panoları
  • Gerilim sapmaları, harmonikler, voltaj sarkmaları ve şişmeleri ile geçici olaylar durumunda alarmlar
  • EN 50160 uyumlu raporlama
  • Güç kalitesi cihazlarıyla IEC 61850 protokolü üzerinden SENTRON Powermanager'da PQ Advisor ile izleme SICAM Q100 ve SICAM Q200

'Veri merkezleri için güç kalitesi' bilgi formumuzda daha fazlasını okuyun

Güvenilir durum izleme

Güvenilir durum izleme sayesinde daha yüksek kullanılabilirlik

  • Entegre tanılama, arıza ve bakım yönetimi için önemli KPI'lara sahip sistem çapında durum panosu ve bireysel ekranlar
  • Devre kesicilerin (SENTRON 3VA ve 3WA) durumuyla ilgili bilgiler, örneğin tam bir yüzde olarak sağlık durumu ve beklenen kalan ömür

Durum izleme ve bakım yönetimi için avantajlarınız

  • Önceden tanımlanmış standart görünümler mevcuttur, özel uyarlama imkanı
  • Hataların ve arızaların hızlı tespiti ve kapanmaların önlenmesi
  • Bakım işlerinin önleyici planlaması
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Esnek devreye alma

Bireysel olarak uyarlanabilir kullanıcı arayüzü, gösterge panoları ve raporlar

  • Bireysel olarak tanımlanabilir alarmlar, alarm listeleri, uyarlanabilir cihaz şablonları ve yapılandırılabilir gösterge panoları
  • Şirket logoları veya tanımlanmış üstbilgi ve altbilgiler standart rapor şablonlarına eklenebilir
  • Birden fazla klasör içeren rapor yapısı ve birden fazla formatta rapor oluşturma ve depolama mümkündür
  • Belirli bir projeye uyarlanabilen animasyonlu grafikleri hızlı bir şekilde oluşturmak için önceden tanımlanmış yüzlerce öğeye sahip standartlaştırılmış grafik kitaplığı
  • Ek kurulumlar olmadan diğer SENTRON Powermanager sistemlerinde de kullanılabilen özelleştirilmiş bir tasarım için isteğe bağlı grafik editörü

Sıkça Sorulan Sorular

İlgili kaynakları ve ürünleri keşfedin

Bilgi Formları

Özet sayfası | SENTRON Powermanager YAZILIMI

Özet sayfası | SENTRON Powermanager'ınızı güncelleyin

Özet sayfası | Güç kalitesinin güvenilir şekilde izlenmesi

Özet sayfası | Veri merkezleri için Power quality

Özet sayfası | ISO 5001 zorunlu doğrulama

Kılavuzlar

Rehber | SENTRON Hızlı Seçim Kılavuzu

Teknik destek

Destek Talebi (küresel)

Destek Talebi (ABD pazarı)