Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

NEMA ve Genel Amaçlı Kontroller

Güvenilirlik ve entegrasyon kolaylığı için tasarlanan Siemens NEMA ve genel amaçlı motor kontrolleri, yumuşak marş motorları, pompa panelleri ve basma düğmelerini içerir. Bu temel ürünler motor kontrolünü basitleştirir ve çeşitli endüstriyel ortamlarda sağlam performans sağlar.

NEMA DERECELİ KONTROLLER

Kanıtlanmış çözümlerle kritik yükleri destekleyin

Siemens NEMA ve genel amaçlı kontroller, zorlu endüstriyel ortamlarda uzun ömür, verimli performans ve güvenilir çalışma sağlar:

  • Kapalı yumuşak başlatıcılar:

    3RE47 modelleri kademesiz voltaj kontrolü ve hibrit anahtarlama ile tork ve ani akımı azaltır. Üniteler 480 V'da 75 HP'ye kadar motorları kurmaya ve desteklemeye hazır olarak gelir.

  • Pompa panelleri:

    3RE48 sistemleri, sulama ve petrol sahası sistemlerinde korozyona dayanıklı dış mekan kullanımı için SIRIUS kontaktörü, 100 kA hata derecesi ve galvanizli çelik muhafazalara sahiptir.

  • Basmalı düğmeler:

    Siemens 30 mm'lik cihazlar IP66/IP67/IP69K koruması, paslanmaz çelik yapı ve 10 milyon mekanik döngü sunar - yağ, toz ve yıkama koşulları için idealdir.

Performans için tasarlanan bu kontroller entegrasyonu basitleştirir ve çalışma süresini korur.

İnşaat veya maden sahasında arka planda karla kaplı dağlarla ön planda endüstriyel kontrol paneli

2025 Endüstriyel Kontroller Kataloğunu Keşfedin

SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command ve NEMA ve Genel Amaçlı aileleri dahil olmak üzere sınıfının en iyisi endüstriyel kontrol ürünlerinin 2025 kataloğuna erişin.

Yer imleri ve bağlantılar içeren PDF'nin tamamını indirin veya belirli katalog içeriğine daha hızlı erişim için tek tek bölümleri çevrimiçi olarak görüntüleyin.

Beyaz duvarın önünde duran, siyah tişörtlü kişi; arka planı bulanık, elinde koyu renkli bir nesne tutuyor.