Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden 3RE48 Nema Pompa Panelleri?

SIRIUS tarafından desteklenen 3RE48 pompa paneli, sulama, petrol sahaları ve benzeri pompalama uygulamaları için tasarlanmış ileri teknoloji NEMA pompa panelidir. Zorlu dış mekan elemanlarına dayanacak şekilde üretilmiş olup, güvenilirlik ve uzun ürün ömrü sağlayan SIRIUS 3RT NEMA dereceli kontaktörlere sahiptir.

Zorlu dış ortam koşulları genellikle korozyon, toz ve sık çalışma nedeniyle pompa ekipmanı arızasına yol açar. Yüksek temas güvenilirliği ve 10 milyon operasyonun mekanik ömrü için SIRIUS NEMA dereceli kontaktöre güvenin ve bakımı azaltın. Galvanizli çelik muhafazası, ürün ömrünü uzatarak güçlü korozyon direnci sağlar. ESP200 aşırı yük rölesi devre kartındaki koruyucu kaplama, nemli ve aşındırıcı ortamlarda güvenilirlik sağlar.

Temel faydalar

Maliyet tasarrufu sağlayın

3RE48 pompa panelleri, Sınıf 87 panellerden% 15 daha düşük fiyatlıdır. Performanstan ödün vermeden bütçenizi optimize edin.

Yatırım riskini azaltın

3RE48 pompa panelleri, gelişmiş SIRIUS NEMA dereceli kontaktör ve bobin için üç yıllık sınırlı garantiyle birlikte gelir.

Güvenliği artırın ve kurulumu basitleştirin

Yüksek 100kA/600V hata dereceleri ile operasyonlarınızı koruyun. İletkenler için büyük boyutlu bir muhafaza ile kurulumu basitleştirin.

Öne çıkan yetenekler