Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Topologioptimering

Topologioptimering är en teknik för att utveckla optimerade strukturer med hänsyn till designparametrar som förväntade belastningar, tillgängligt designutrymme, material och kostnad. Inbäddad tidigt i designprocessen möjliggör det skapande av mönster med minimal massa och maximal styvhet.

Vad är Topology Optimization?

Topologioptimering är en revolutionerande designmetod som hjälper ingenjörer att skapa de mest effektiva och lätta strukturerna som möjligt. Föreställ dig att du designar en ny komponent, och istället för att bara göra den stark, vill du att den ska vara så lätt som möjligt samtidigt som du uppfyller alla prestandakrav. Topologioptimeringsprogramvara fungerar genom att ta ett givet designutrymme, tillämpa belastningar och gränsförhållanden och simulera den strukturella prestandan för att bedöma resultaten. Den upprepar sedan processen för att på ett intelligent sätt ta bort material från områden som inte bidrar till komponentens prestanda.

Resultatet är inte bara en lite bättre design; det är ofta en helt ny, organisk form som traditionella designmetoder kanske aldrig avslöjar. Denna process leder till otroliga viktbesparingar, minskade materialkostnader och förbättrad prestanda — alla viktiga faktorer i dagens konkurrensutsatta tekniska landskap. Det är som att ha en supersmart assistent som vet exakt var man ska lägga material och, ännu viktigare, var man ska ta bort det! Relaterade produkter: NX | Solid Edge | Simcenter OptiStruct | Simcenter Inspire

En detaljerad vy av insidan av en flygplansvinge, som visar en ljusblå, grenliknande del ansluten till en hydraulstång och andra metallbitar, alla hålls samman av en nitad metallram.

Upptäck fördelarna

Första gången rätt

Skapa optimala mönster i början av designprocessen och minska kostnaderna i samband med designfel avsevärt.

Överträffa prestationsmålen

Maximera prestandan genom att designa delar och enheter som tål alla verkliga förhållanden och belastningar. Dessa mönster är ofta starkare, lättare och kräver mindre material.

Design för tillverkningsbarhet

Hitta den bästa fördelningen av material med tanke på ett optimeringsmål och en uppsättning begränsningar utformade för traditionell eller avancerad tillverkning.