Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
DC-omkoppling och skydd

Gå direkt! DC-klar med Siemens.

Innovativa applikationer, från förnybara energikällor till datacenter, formar vår värld. Få ut det mesta av dem med lågspänning likström. Ta den direkta vägen till hållbar likströmsdistribution med vår halvledardrivna likströmsteknik — och minska omvandlingsförluster, toppbelastningar och driftkostnader enormt.

Likströmsfördelning

Varför likström och ett likströmsmikronät?

Stigande energibehov, nätbegränsningar och den snabba tillväxten av digital infrastruktur och DC-inbyggda enheter driver konventionella växelströmsnät till sina gränser. Lågspänning likström (LVDC) erbjuder en smart väg framåt: färre omvandlingssteg mellan elproduktion, matning och förbrukning, högre energieffektivitet och större nätstabilitet. Genom att minska energiförluster, minska materialanvändningen och antalet komponenter och möjliggöra sömlös integration av förnybara energikällor och energilagring, ger likström (DC) mätbara prestanda- och hållbarhetsvinster.

När elektrifiering och digitalisering accelererar är likström inte längre valfri: Likströmsdistribution blir den nya standarden för ett motståndskraftigt, framtidsklart smart elnät och likströmsmikronät som kan fortsätta att fungera i off-grid-läge under ett avbrott i växelströmsnätet på högre nivå, vilket säkerställer strömförsörjning till produktionsanläggningar och datacenter, till exempel.

Registrera dig nu för att få din gratis biljett

Din gratisbiljett till The Smarter E Europe | 23-25 juni
Besök oss i Hall B3, B3.110 | Hall B2, B2.539 (Väte)

Viktiga fördelar

Uppnå upp till 8% energibesparingar

Minska din totala energiförbrukning med upp till 8%: DC-nät minskar AC-DC-omvandlingssteg och omvandlingsförluster. Dessutom kan förnybara energikällor integreras direkt, vilket möjliggör praktiskt taget förlustfritt utnyttjande.

Minska toppbelastningarna med upp till 80%

Använd en likströmsarkitektur med integrerad energilagring för att återvinna energi från bromsning och andra processer genom återvinning, lagra den och använda den för att jämna ut toppbelastningar — minska dem med upp till 80% för att undvika påföljder.

Spara upp till 50% på material

Dra nytta av tunnare kopparkablar: Likström kräver endast tre ledare istället för fyra. Dessutom behövs färre komponenter och kablar på grund av minskade omvandlingssteg i likströmsnät.

Utvalda funktioner

Utnyttja revolutionerande halvledarteknik

Växla likströmmar säkert och pålitligt med vår innovativa halvledarteknik: Den upptäcker fel i likströmsnät extremt snabbt och avbryter utan ljusbåge - upp till tusen gånger snabbare än konventionella strömbrytare.

Öka hållbarheten i din kraftdistribution

Förbättra hållbarheten med likströmsnät: Minska energiförluster och minska kopparanvändningen, AC/DC-omvandlare och elektroniskt avfall. Förnybar energi kan integreras lättare och utnyttjas praktiskt taget utan förluster.

Bygg på stark likströmskompetens

Räkna med hög kompetens inom forskning och utveckling av innovativa likströmsprodukter och system med låg spänning. Vi samarbetar i välkända DC-pilotprojekt och bidrar aktivt till globala DC-standardiseringsinsatser för att säkerställa driftskompatibilitet.

Upptäck var likströmmen sätter nya riktmärken

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

ANVÄNDNINGSFALL

Gå direkt! Likström för moderna datacenter.

Drivs av AI, molntjänster och andra dataintensiva applikationer blomstrar datacenter, vilket leder till en snabb ökning av energibehovet. Operatörerna står inför utmaningen att säkerställa maximal prestanda, tillgänglighet och skydd för sina kostsamma serverrack. Eftersom alla deras IT- och telekommunikationssystem körs på likström och förnybara energikällor genererar likström, är nästa steg att använda likströmsdistribution och ett likströmsmikronät istället för AC-baserade infrastrukturer. Detta minimerar effektomvandlingar, energiförluster, elektromagnetiska störningar och komplexitet, samtidigt som det skyddar mot fluktuationer och avbrott i uppströms växelströmsnätet. Innovativ halvledardriven likströmsteknik möjliggör högeffektiva och säkra nät, ökar effektiviteten med upp till 8%, sänker kostnaderna och minskar koldioxidutsläppen.

Select...
Produktionscell i DC-konfiguration

Likström i industriella tillämpningar

Moderna fabriker har många DC-inbyggda enheter som frekvensomvandlare, robotar, transportband, belysning, styrsystem, PV och energilagring för toppbelastningsbegränsning eller nödströmförsörjning. Genom att använda ett likströmsnät levereras solenergi direkt till likströmslänkar, vilket minskar AC/DC-omvandlingar, sparar upp till 8% energi, minskar värme- och kylbehov samt OPEX och krymper anläggningens CO₂-fotavtryck.

Utforska produkter för likström med låg spänning

Vanliga frågor