Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
PRESTANDATEKNISKA LÖSNINGAR

Programvara för fordonsteknik

Flytta gränserna för design, teknik och innovation. Integrera simulerings- och teststrategier, MBSE, AI och multifysikexpertis med programvara för fordonsteknik och balansera fordonsprestanda, optimera räckvidd, effektivitet och komfort.

Optimera fordonsprestandateknik

Den autonoma och elektriska revolutionen är här för att stanna. Även om fordonsindustrin anammade digital transformation, betyder det inte att vi kollektivt nådde toppen. För att skapa innovation snabbare och mer effektivt måste du också ansluta människor, teknik och processer. När dessa fungerar tillsammans kommer du att kunna stänga klyftan mellan perfektion i den digitala tvillingen och perfektion i produkten.

80% Tidsminskning i CAE-analys

Genom att använda NX CAD och Simcenter 3D-integrerad process- och CAE-mall minskade Denso tiden för CAE-analys med upp till 80 procent. (Denso)

2X Snabbare modellutveckling

Den franska tillverkaren PSA Peugeot Citroën använde en multifysikstrategi och optimerade batteripaketet dubbelt så snabbt samtidigt som kostnaderna minskade. (PSA Peugeot Citroën)

94% Minskad tid för att hitta bullerkällor

Det brukade ta Hondas ingenjörer tre eller fyra timmar att identifiera var ett ljud kom ifrån. Nu kan de göra det på 15 minuter med extrem precision. (Honda)

Vilka strategier kan fordonsingenjörer använda för att implementera sin digitala omvandlingsresa?

Implementera simulerings- och teststrategier med hjälp av programvara för fordonsteknik för att hantera utmaningar inom elektrifiering, autonomi, lättviktsdesign, säkerhet, systemintegration, homologering och sammankoppling.

Vad kan programvara för fordonsteknik göra för dig?

Automotive performance engineering använder avancerade simulerings- och testlösningar i alla utvecklingsstadier. Det hjälper till att fatta tidiga designbeslut, balansera motstridiga fordonsattribut, påskynda din tid till marknaden och minska kostnaderna.

Förvandla ingenjörskonst med Simcenter

Utnyttja den mest omfattande, intelligenta och integrerade simulerings- och testportföljen för att hantera dina tekniska utmaningar. Påskynda innovationen genom att kombinera simulering, teknisk datavetenskap och AI. Få snabbare och smartare beslut med integrerade lösningar för företagssamarbete.

Logotyper av Siemens, ARM och AWS på en blå bakgrund med text som nämner PAVE360-plattformen

100% virtuell teknik

  • Maximera värdet genom att kombinera expertis, verktyg och processer
  • Hitta rätt balans mellan motstridiga funktionskrav
  • Gå från fysisk felsökning till virtuell prototypförutsägelse
  • Kör snabb kostnads- och energieffektiv beräkningsvätskedynamik (CFD) simulering med GPU-hårdvara
En instrumentpanel för elbilar som representerar Siemens modellbaserad systemteknik (MBSE) för bättre design.

Programvarudefinierade fordon

  • Anta modellbaserad systemteknik (MBSE) för bättre design
  • Distribuera generativa tekniska strategier för systemarkitektonisk innovation
  • Använd AI och ML för att förbättra produktutvecklingen
  • Scenariobaserad validering och verifiering av automatiserade körsystem
En modell av en bil som visar hur man maximerar räckvidden med hjälp av en multifysik metod för batteriutveckling.

Electrification

  • Maximera räckvidden med hjälp av en multifysikmetod för batteriutveckling
  • Designa och konstruera den elektriska drivenheten i ett integrerat ingenjörsflöde
  • Balansera passagerarkomfort, effektivitet, prestanda och fordonsupplevelse
  • Förbättra drag och utveckling av fordonets aerodynamik

Är din affärsstrategi molnklar?

Accelerera din digitala omvandling med Siemens molnlösningar

Molnbanner

Simcenter mekaniska simuleringsförsök för fordon

Prova Simcenter mekaniska simuleringar idag och påskynda din mekaniska konstruktion. Upptäck hur du validerar produktändringar genom att lägga till simulering i din CAD-design, generera flexibel kroppsrörelse i samband med fordonsrörelsesimulering, samarbeta med stora simuleringsenheter och korrelera testresultat för att verifiera och validera simuleringsresultat.

En återgivning av en tvåsitsig racerbil.

Läs vad riktiga ingenjörer säger om Simcenter

Användaruppfattningen är avgörande; den återspeglar hur bra Simcenter klarar sig och om våra kontinuerliga programvarulägescykler resonerar med dig.

Simcenter G2 ledarmärken.
Att göra ett fordon smart genom att digitalt koppla samman utveckling och drift blir nästa tekniska revolution. Genom att fördefiniera viktiga kalibreringsvärden med hjälp av HiL-simulering kunde vi minska antalet faktiska fordonstester med 40 procent.
Bang Jae-Sung, Ph.D, Senioringenjör FoU-center, Hyundai Motor Company

Ge dig ut på din ingenjörsresa utan ansträngning

Utnyttja våra experter

Engagera dig med ingenjörskonsulttjänster för att hjälpa dig att bygga din tekniska digitala tvilling.

Få tillgång till utbildning

Upptäck hur Siemens Xcelerator Academy kan hjälpa dig att behärska Simcenter och öka produktiviteten snabbt.

Gå med i communityn

Gå med i vår gemenskap av Simcenterexperter och utöka din kunskap.

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Presentation | Ta en virtuell rundtur i vår fordonsenergihanteringsanläggning

Fallstudie | Använda förbättrad digital tvillingnoggrannhet för att utveckla hållbara mobilitetslösningar

Lyssna

Podcast | Digitalisering och framtiden för fordonsprestandateknik

Läsa

Vitbok | Anta modellbaserad systemteknik i fordonsutveckling

Vitbok | Gör en teknisk inverkan på fordonselektrifiering med den digitala tvillingen