Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som sitter framför den bärbara datorn och visar SIPROTEC 5 Configurator

Vill du ha din SION 3AE3 på mindre än 60 sekunder?

Anpassa din perfekta produkt med bara några klick och med 3D-produktvisualisering i realtid.

Varför SION 3AE3 vakuumbrytare?

Tänk dig att du kan bygga mellanspänningsställverk för IEEE/ANSI-applikationer med endast 80% av det vanliga utrymmet som vanligtvis används för strömbrytare. Den visionen blir nu verklighet: Siemens SION 3AE3 vakuumbrytare har en extremt kompakt design och kan snabbt och enkelt integreras i nästan alla luftisolerade mellanspänningsställverk.

  • upp till 27 kV
  • upp till 40 kA
  • upp till 4000 A

Viktiga fördelar

Utrymmesmaximerare

Återvinn 20% av ditt panelutrymme för effektiv installation.

Sömlös integration

Skräddarsydd för stationära eller utdragbara inställningar, anpassas perfekt till din panelens behov.

Pålitlig prestanda

Överlägsen kopplingsprestanda i enlighet med de senaste IEEE/ANSI-standarderna, godkända av UL och CSA.

Helt anpassningsbar växlingsenhet

SION 3AE3 kan användas som en stationär operatör, medan alla utdragbara mekanismer, primära kontakter och andra gränssnitt kan tillhandahållas individuellt av panelbyggaren. Kunderna kan välja mellan olika polcentrumavstånd (PCD) som är tillgängliga för nästan alla spännings- och strömvärden.

SION 3AE3 Produktbild 15 kV - 40 kA

Komplett utdragbar lösning

Det finns också ett urval av utdragbara enheter tillgängliga, där SION 3AE3 monteras på en kompakt utdragbar del, som flyttar omkopplingsanordningen från DISCONNECT/TEST till CONNECT-läget. Anslutningen till panelens bussar/fasta kontakter görs med de medföljande primärkontakterna.

SION 3AE3 Produktbild 15 kV - 31,5 kA utdragbar version

Hållbar energidistribution med SION

Innovativ vakuumteknik gör SION-brytare robusta, kompakta och hållbara. Siemens produktchef Daniel Pröhl ger insikter om SION-brytarteknik.