Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person som sitter framför den bärbara datorn och visar SIPROTEC 5 Configurator

Vill du ha din 3AH3 på mindre än 60 sekunder?

Anpassa din perfekta produkt med bara några klick och med 3D-produktvisualisering i realtid.

Varför 3AH36/37/38 vakuumbrytare?

Siemens 3AH36/37/38 generatorbrytare är konstruerade för att skydda det mest kritiska elementet i alla kraftverk: generatorn. Medan konventionell utrustning vanligtvis misslyckas med att hantera de ökade kraven på generatornära felströmmar, är vår 3AH3-generatorportfölj speciellt utformad för att uppfylla exakt dessa krav.

3AH36/37/38 effektbrytare är också det perfekta valet när det gäller applikationer som kräver hantering av höga kontinuerliga belastningsströmmar och hög kortslutningsströmtålighet.

  • upp till 24 kV
  • upp till 110 kA
  • upp till 15 000 A
MV generator vakuumbrytare - 3AH37 upp till 72 kA, 4.000 A - plats

Viktiga fördelar

Överlägset skydd

Typtestad enligt IEC/IEEE-generatorstandarder för tillförlitligt skydd.

Pålitlig prestanda

Byggd på årtionden av Siemens expertis inom vakuumväxling.

Framtidssäkrad

Högsta betyg hanterar växande nätverkskrav utan kostsamma uppgraderingar.