Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Digital tunnel: Bygg snabbare. Använd säkrare.

Redo innan det byggs: Dra nytta av digitaliseringen för dina tunnelprojekt. Digitalisering gör att du kan öppna dina tunnlar snabbare och använda dem säkrare. Utnyttja fördelarna med Digital Tunnel i samarbete med Siemens — från design och ingenjörskonst till idrifttagning och drift.

Varför Digital Tunnel?

Oavsett om det är en väg- eller järnvägstunnel, nybyggnation eller renovering av ett befintligt tunnelsystem: Varje tunnelprojekt är en planerings- och teknisk utmaning som kräver att man följer en stram tidsplan och budget. Med tanke på de många gränssnitt och discipliner som behöver samordnas och den ständiga ökningen av trafiken är detta nästan omöjligt utan hjälp av digitala lösningar.

Den digitala tunneln ger verkliga fördelar

Digitaliseringen optimerar hela tunnelns livscykel. Vinster i både effektivitet och tid som uppnås genom virtualisering lönar sig i design-, ingenjörs- och idrifttagningsstadierna. Fördelarna när det gäller säkerhet och tillgänglighet kommer fram i själva driften.

Varning vit

Felminskning

Tunnelprojekt blir allt mer komplexa. Detta kan snabbt påverka felfrekvensen. Digitala lösningar hjälper till att förhindra fel med transparenta data, simuleringar och tidiga virtuella testkörningar.

Tidsbesparande vit

Tidsbesparingar

Tunnlar planeras, byggs eller moderniseras inte över natten - och varje försening leder snabbt till fler förseningar. Med den digitala tvillingen kan du spara tid i alla faser av projektet: till exempel genom att identifiera risker i ett tidigt skede.

Kostnadsbesparingar vit

Kostnadseffektivitet

Kostnaden för ett tunnelprojekt är enorm. Den digitala tunnelns potential är betydande: EU:s BIM-arbetsgrupp förutsätter att digitalisering kan spara 13 - 21% på planerings- och byggkostnader och 10 - 17% på driftskostnader.

Optimera tunneln med digitalisering

Bensinfärgad linjeteckning av en tvåfilig vägtunnel med överliggande infrastruktur och två fordon på mörk bakgrund.

Fördelar för designers

  • Den digitala tvillingen hjälper planerare och operatörer att gemensamt utforma tunneln.
  • Standardiserade anbudsspecifikationstexter minimerar ansträngningen och underlättar jämförelser av erbjudanden.
  • Öppna gränssnitt möjliggör enkel anslutning av digitala planeringskoncept till automatisering.

Ladda ner anbudsspecifikationer snabbt och enkelt

Fördelar för systemintegratörer

  • Tack vare TIA Portal, kan alla tekniska uppgifter i tunnelprojektet standardiseras, vilket minskar gränssnitten och möjliggör snabbare projektgenomförande.
  • Simulering och virtuell idrifttagning sparar tid och pengar under verklig idrifttagning.
Bensinfärgad linjeteckning av en tvåfilig vägtunnel med överliggande infrastruktur som visar ventilation och belysning.
Bensinfärgad linjeteckning av en tvåfilig vägtunnel med överliggande infrastruktur som visar ventilation och belysning

Fördelar för operatörer

  • Den digitala tvillingen möjliggör kontinuerlig modernisering och optimering av tunneln utan att kompromissa med dess pågående drift.
  • Ett omfattande Defense-Deep-koncept skyddar tunneln heltäckande från både interna och externa cyberattacker.
  • Effektiv tunnelövervakning — som kan utföras var som helst — säkerställer transparens och tidig anmälan av potentiella fel för att garantera smidig tunneldrift.

Upptäck hur andra drar nytta av den digitala tunneln

Fyra tekniker i gul säkerhetsutrustning som står framför ingången till Beveren Tunnel.

Equans & Besix Unitec

Beveren Tunnel: Framtidssäker på rekordtid tack vare digital tvilling

Den 40 år gamla Beveren-tunneln, en viktig artär för Antwerpens hamn med 15 miljoner fordon årligen, behövde en grundlig renovering när det gäller säkerhet och hållbarhet. Tack vare en digital tvilling förvandlades den till Belgiens modernaste tunnel på mindre än två år. Siemens teknik styr nu intelligent och automatiskt alla sina system.