Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
IT-SA 24 Visuell Cybersäkerhet

Skydda det som driver din bransch

DEN 26. IT-SA måste. Besök oss på Europas ledande IT-säkerhetsmässa i Nürnberg, oktober 27 - 29!

Varför SINEC Security Guard?

Nya säkerhetssårbarheter dyker upp varje dag, och angripare letar kontinuerligt efter sätt att utnyttja dem. SINEC Security Guard ger dig full insyn i hoten som påverkar ditt OT-nätverk och hjälper dig att reagera effektivt. Genom att automatiskt matcha kända sårbarheter med OT-tillgångar gör det möjligt för operatörer och automationsexperter att förstå sina verkliga risker utan djup cybersäkerhetsexpertis. Riskbaserad analys, prioriterade minskningsrekommendationer och integrerad uppgiftshantering hjälper dig att planera, spåra och lösa problem effektivt — samtidigt som du håller produktionen igång.

Få din kostnadsfria provperiod nu!

Viktiga fördelar

Fokusera på de tillgångar och sårbarheter som betyder mest

SINEC Security Guard prioriterar sårbarheter baserat på affärskritik och exponering, inte bara teknisk svårighetsgrad. Detta säkerställer att de mest relevanta riskerna för produktionstillgänglighet hanteras först.

Spara tid genom automatisering

Automatiserad tillgångssårbarhetsmatchning och riskbaserad utvärdering eliminerar manuell analys och minskar falska positiva resultat. Detta minskar avsevärt ansträngningen och gör att OT-team kan arbeta effektivt utan djup säkerhetsexpertis.

Leverantörsagnostisk synlighet och riskhantering

SINEC Security Guard ger en enhetlig bild av sårbarheter för Siemens och tredjeparts OT-tillgångar. Genom att matcha leverantörsoberoende sårbarheter med dina tillgångar möjliggör den konsekvent begränsning, oavsett vem som byggde enheten.

Utvalda funktioner

6550f196-4a5e-49ef-9e75-539c7e70e998 | SINEC Security Guard - Dashboard

Molnbaserad sårbarhetshantering

Matcha sårbarheter till dina OT-tillgångar, prioritera dem och delta i begränsande åtgärder. Säkerhetshändelser analyseras och visualiseras inom SINEC Security Guard, vilket ger operatörerna en tydlig bild av OT-nätverkssäkerhetsstatus.

Integrerat arbetsflöde för sårbarhetshantering

SINEC Security Guard levereras med ett integrerat arbetsflöde för sårbarhetshantering för att ge operatörerna transparens på deras butiksgolv.

  • Matchning av sårbarheter: De identifieras automatiskt och tilldelas ditt tillgångslager
  • Prioritering av uppgifter: Riskbaserad hotanalys som är specifik för dina enskilda tillgångar
  • Engagemang i begränsningsåtgärder: Integrerad uppgiftshantering för tilldelning av begränsning
75e69ae4-8a69-4e68-a2b0-5e06446448fc | SINEC Security Guard - Threat and tasks
SINEC Security Guard - Hotfokus

Automatiserad riskbaserad utvärdering

SINEC Security Guard förvandlar komplexitet till tydlighet. Strukturera automatiskt ditt OT-nätverk i säkerhetszoner, bedöma risker per zon och kommunikation och prioritera dem baserat på affärskritik och exponering. Automatiserade, konkreta begränsningsförslag sparar värdefull konstruktionstid och minskar kostnaderna — så att du fokuserar på det som är viktigast, minskar risken snabbare och håller verksamheten igång.

Komma igång med SINEC Security Guard

Select...

Vad ingår?

SINEC Security Guard är en intuitiv molnbaserad programvara för att förbättra cybersäkerheten på verkstadsgolvet. Matcha sårbarheter till OT-tillgångar, prioritera dem och delta i begränsande åtgärder. Detta Software as a Service-erbjudande ger industrioperatörer och automationsexperter nyckeln till att utföra rätt åtgärder för sårbarhetskartläggning och säkerhetshantering.

Ett abonnemang på SINEC Security Guard ger rätt att ombord på så många tillgångar till SINEC Security Guard som du har köpt tillgångar via tillgångspaket:

  • SINEC Security Guard 100 Asset Package
  • SINEC Security Guard 1000 Asset Package
  • SINEC Security Guard 5000 Asset Package

Vanliga frågor

VITBOK: OT Security med molnbaserade lösningar

Identifiera automatiskt cyberhot, analysera sårbarheter och optimera OT-säkerhet med molnteknik.

Ett diagram som visar en fabrik med en cybersäkerhetssköld över den, vilket indikerar säker industriell verksamhet.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.