Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
HANTERING AV INDUSTRIELLA ENHETER

Siemens Industrial Asset Hub

Siemens Industrial Asset Hub (IAH) möjliggör en IT-liknande OT-tillgångshantering för automatisering av tillgångsupptäckt och identifiering med högsta datakvalitet som hanteras i en skalbar molninventeringstjänst med öppen API-anslutning.

SMART HANTERING AV INDUSTRIELLA TILLGÅNGAR

Förena IT- och OT-miljöer

Industrial Asset Hub (IAH) är en SaaS-produkt (Software-as-a-Service) utformad speciellt för industrikunder som vill överbrygga klyftan mellan deras IT- och OT-världar. Med sina avancerade funktioner ger IAH industriella organisationer möjlighet att säkert upptäcka, kontextualisera och hantera sina industriella enheter och enkelt integrera med IT asse-hanteringslösningar.

Hjärtat i IAH ligger i dess förmåga att upptäcka enheter med högsta datakvalitet i verkstadsgolvet. Genom att använda Asset Links som tillhandahålls av vårt partnernätverk kan IAH enkelt upptäcka och identifiera ett brett utbud av industriella enheter oberoende av leverantör. Partners kan enkelt bidra med tillgångslänkar till IAH för att utöka kapaciteten för tillgångsinteraktion. Denna öppenhet och modularitet är en avgörande egenskap hos IAH, eftersom det gör det möjligt för kunder och leverantörer, oavsett deras anknytning, att utveckla egna tillgångslänkar och sömlöst integrera dem i vår OT-plattform. Detta säkerställer att varje kund effektivt kan upptäcka och hantera enheter utan att vara knuten till några specifika leverantörsspecifika lokala verktyg.

När enheter har upptäckts går IAH längre än bara identifiering genom att tillhandahålla omfattande hanteringsfunktioner. Med IAH kan industrikunder optimera sina enhetshanteringsprocesser, vilket leder till ökad effektivitet, minskad driftstopp, förbättrad transparens på verkstadsgolvet som möjliggör mer detaljerad analys av cybersäkerhet eller föråldring.

Visa dokumentation >
Gå med i vår community >
ServiceNow - Service Graph-anslutning IAH >

Grafik som visar hur Siemens Industrial Asset Hub överbryggar klyftan mellan OT- och IT-hanteringsenheter.

Utforska våra produkter

För att snabbt komma igång erbjuder IAH en kostnadsfri nivå som gör det möjligt för användaren att utvärdera IAH i ett år med grundläggande funktioner (upptäckt, inventering, fullständigt API) för 10 tillgångar. Den grundläggande nivån möjliggör fullständiga IAH-funktioner genom ett års prenumeration på 1 000 tillgångar.

Vanliga frågor

Hur upptäcker och identifierar Siemens Industrial Asset Hub enheter?

Siemens IAH ansluter till dina produktionstillgångar med en modulär och skalbar gateway-tjänst som distribueras nära ditt produktionsnätverk. IAH-gateway-tjänsten är tillgänglig som en Industrial Edge (IE) -applikation samt som ett fritt distribuerbart Docker-komponeringspaket som kan distribueras på icke-IE smarta enheter (t.ex. SCALANCE LPE, även icke-Siemens enheter) eller i en virtualiserad IT-miljö.

Hur integreras Siemens Industrial Asset Hub med befintliga IT-system?

Siemens IAH SaaS tillhandahåller en centraliserad och säker molnbaserad inventeringstjänst som är tillgänglig via ett väldokumenterat och säkert API av andra molnbaserade lösningar. Via API:et kan lagerdata till exempel integreras sömlöst i analysverktyg eller tjänster (Vulnerability Management, Obsolescence Management) samt befintligt IT-tillgångs arbetsflödeshanteringssystem eller en CMDB. IAH kan också kontextualisera resurser för tillgångarnas livscykel, dokumentation eller status för firmware, t.ex. ett Asset Administrations Shell.

Vilka är de viktigaste tekniska byggstenarna i Siemens Industrial Asset Hub?

Siemens IAH stöder dina OT-tillgångshanteringsuppgifter med tre huvudkomponenter:

  • En centralt värdbaserad molninventeringstjänst (SaaS-backend-tjänst) som konsoliderar all OT-tillgångsdata i hela flottan. Det omfattar och exponerar alla IAH-funktioner. Dessa funktioner kan nås via en webbaserad UI-applikation och vårt väldokumenterade API.
  • Tillgångsgateways som distribueras i dina anläggningar på plats nära produktionen och upptäcker tillgångsinformation och dirigerar handlingsfunktioner till molnlagret. Kommunikationen mellan Asset Gateway och backend-tjänsten upprättas med säkra och brandväggsvänliga protokoll (enkla att implementera i IEC62443-kompatibla industriella säkerhetskoncept)
  • Tillgångslänkar som tillhandahålls av vårt interna och externa partnernätverk från Siemens, ansluter Asset Gateway med automatiserings- och fältenheter i produktionsnätverket, vilket möjliggör utökade hanteringsfunktioner som t.ex. OT-firmwareuppdateringar.
Grafik som visar Siemens Industrial Asset Hub-flöde från butiksgolvgateway till molntjänst till företagsapplikationer.

Upptäck möjligheterna