Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SINEC Security Inspector?

Det framtidssäkra och lokala säkerhetsverktyget effektiviserar inspektionen av industriella nätverk, vilket sparar både tid och pengar. Denna lättanvända programvara erbjuder ett urval av förstklassiga säkerhetsverktyg integrerade i en enda lösning, vilket ger ett avgörande bidrag till OT-nätverkssäkerhet. För anläggningsoperatörer inom tillverkning, processindustri och maskinbyggare tillhandahåller det en reproducerbar process för kontroll och validering av säkerhetssituationen med tillgångsidentifiering, efterlevnadskontroller, skanningar av skadlig programvara och sårbarhetsskanning. Alla inspektionsresultat finns tillgängliga i en gemensam rapport.

Viktiga fördelar

Förbättrad säkerhetsnivå

Omfattande säkerhetskontroller anpassas till företagets standarder och verifierar nätverks- och enhetssäkerhet för att upptäcka kända sårbarheter med rekommendationer om begränsning. Detaljerad rapportering möjliggör riskbaserade beslut.

Djupare insikt

Få detaljerade inventarielistor med tillverkare, produktmodell, hårdvara och programvaruversion med djupgående komponentdata från tredje part. En omfattande verktygssats möjliggör testning av applikationer och infrastruktur.

Förbättrad effektivitet

Optimera samarbetet om säkerhetsfrågor i försörjningskedjan med opartiska, repeterbara tester och förbättra efterlevnad och kvalitet genom omfattande tester. OT-optimerade säkerhetsskanningar har bevisats i Siemens fabriker i flera år.

Utvalda funktioner

Aktiv tillgångsupptäckt

SINEC Security Inspectors aktiva tillgångsupptäckt ger dig tydlig insyn i dina OT- och IT/OT-nätverk. Under definierade underhållsfönster identifierar den aktivt anslutna tillgångar och skapar en detaljerad inventering med tekniska data och skyddsklasser. Denna tillförlitliga grund möjliggör riktade sårbarhetsskanningar, effektiva efterlevnadskontroller och tydliga, handlingsbara säkerhetsrapporter.

485FD5D6-FD28-4295-A218-5bdfee40877d-Ikon-tillgångsidentifiering-640x360

Inbyggd efterlevnadskontroll

Överensstämmelsekontrollen i SINEC Security Inspector verifierar dina OT- och IT/OT-nätverk mot definierade säkerhetsföreskrifter, krav och konfigurationer. Den utvärderar infrastruktur, enheter och inställningar och belyser avvikelser och risker. Tydliga resultat och rapporter hjälper dig att bevisa överensstämmelse med till exempel IEC 62443, stärka säkerhetsnivåerna och vidta riktade korrigerande åtgärder - snabbt och effektivt.

En ikon som representerar överensstämmelse med standarder, med en bock och en sköld.

Framework för säkerhetstestning

SINEC Security Inspector är ett kraftfullt ramverk för säkerhetstester för industriella nätverk. Det ger flera av klassens bästa säkerhetstester — tillgångsupptäckt, efterlevnadskontroller, upptäckt av skadlig programvara och sårbarhetsskanning — i ett enhetligt arbetsflöde. Den är utformad för OT- och IT/OT-miljöer och möjliggör repeterbara, effektiva säkerhetsbedömningar med tydliga resultat som du kan agera på.

En ikon som visar en sköld med ett rött kors som symboliserar sårbarhet.

Komma igång med SINEC Security Inspector

Select...

Vad ingår?

En prenumeration på denna programvara ger användaren rätt att få tillgång till den grundläggande SINEC Security Inspector-programvaran, begränsad till en licens för installation på en enhet och begränsad till en webbplats.
Funktionerna i Nessus kommer att aktiveras genom att lägga till SINEC Security Inspector - Nessus add-on.

Vanliga frågor

Ett diagram som visar en fabrik med en cybersäkerhetssköld över den, vilket indikerar säker industriell verksamhet.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.