Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SINAMICS Säkerhetsintegrerad

Maskinsäkerhet är avgörande för effektiv och flexibel automatisering. SINAMICS-drivenheter med integrerade säkerhetsfunktioner förenklar konstruktionen, minskar kabeldragningen och möjliggör sömlös integration med SIMATIC-, SINUMERIK- och SIMOTION-styrningarna via ProfiSafe.

Enkelt säkert, dubbelt så effektivt

Integrerade säkerhetsfunktioner kombinerar drivteknik och automation till ett sömlöst säkerhetskoncept. Konstruktion och validering stöds effektivt i TIA Portal och Startdrive, inklusive det integrerade Safety Acceptance Test, medan ProfiSafe möjliggör konsekvent säkerhetskommunikation över hela maskinen.

Certifierade säkerhetsfunktioner hjälper till att förenkla implementeringen av säkerhetskoncept och minska den tekniska komplexiteten. Detta skapar ett effektivt arbetsflöde från konfiguration och validering till idrifttagning och drift.

Certifierad säkerhet

Certifierade systemlösningar stöder efterlevnad av gällande säkerhetsstandarder.

Lägre systemkostnader

Färre komponenter och mindre ledningar bidrar till att minska de totala systemkostnaderna.

Snabbare idrifttagning

Effektiv konstruktion och förenklade systemkoncept hjälper till att spara tid vid idrifttagning och underhåll.

Högre produktivitet

Kortare stilleståndstider hjälper till att hålla maskinerna produktiva och tillgängliga.

Översikt över integrerade säkerhetsfunktioner

Felsäkra frekvensomriktare tillhandahåller integrerade säkerhetsfunktioner för tillförlitliga svar på säkerhetsrelaterade händelser. De överensstämmer med IEC 61800‑5‑2 och möjliggör flexibla säkerhetskoncept för drivsystem med variabelt varvtal. Avancerade funktioner som SCA, SLP och SP utökar möjligheterna utöver standarden.

Select...
Schematiskt diagram över STO-säkerhetsfunktionen för drivenheter

Säkert vridmoment av (STO)

STO Safety ställer in drivenheten i ett vridmomentfritt tillstånd: en oönskad omstart förhindras säkert. En snabb omstart är möjlig efter att STO har avmarkerats eftersom DC-länken förblir laddad.

Schematiskt diagram över SS1-säkerhetsfunktionen för frekvensomriktare

Säkert stopp 1 (SS1)

Drivningen stoppas och övervakas snabbt och säkert — speciellt vid höga tröghetsmoment.

Schematiskt diagram över SS2-säkerhetsfunktionen för drivenheter

Säkert stopp 2 (SS2)

Enheten stoppas snabbt och säkert och sedan aktiveras SOS.

Schematiskt diagram över SOS-säkerhetsfunktionen för enheter

Säkert driftstopp (SOS)

Läget hålls säkert och övervakas vid stillastående för varje drivenhet.

SINAMICS produktfamilj frekvensomriktare

SINAMICS-frekvensomriktare för alla kraft- och prestandaklasser

Upptäck den omfattande SINAMICS-portföljen och hitta rätt enhet för nästa generations applikationer.

TIA Selection Tool

Snabb säkerhetsutvärdering i enlighet med standarder

Snabb, enkel och standardmässig utvärdering av maskinens säkerhetsfunktioner med bara ett verktyg: Säkerhetsutvärdering med TIA Selection Tool gör det ännu snabbare och bekvämare att upprätta säkerhetscertifikat enligt standarderna IEC 62061 och ISO 13849-1. Att bedöma säkerhetsfunktioner blir mindre tidskrävande och mer flexibel med ytterligare funktioner i TIA Selection Tool.

Snabb säkerhetsutvärdering enligt standarden inom TIA Selection Tool
Fallstudier

Upptäck hur andra hanterar sina säkerhetsutmaningar

Vanliga frågor och praktiska guider

Visa ytterligare resurser

Verktyg och nedladdningar

TIA Selection Tool | Dimensionering och säkerhetsutvärdering

SINAMICS Startdrive | Idrifttagningsverktyg

CAx nedladdningshanterare | CAx-data

Stöd

Tillämpningsexempel | SINAMICS

Onlinesupport | Tekniskt forum

Onlinesupport | Skapa ny supportförfrågan