Elektriska drivsystem står för 70% av industriell energiförbrukning och erbjuder enorma besparingspotential. SINAMICS frekvensomriktare levererar mångsidiga energibesparande funktioner som kan minska driftsenergiförbrukningen med upp till 60% jämfört med motorer med fast varvtal, beroende på tillämpningsbelastningsprofil. Använd SinaSave för att beräkna besparingar för ditt specifika användningsfall.
För att säkerställa tydliga riktmärken definierar den internationella standarden IEC 61800‑9‑2 (med EN 50598) ekodesignkrav inriktade på fullständig systemeffektivitet snarare än enskilda komponenter. Detta gör det möjligt för tillverkare och användare att noggrant utvärdera systemförluster och jämföra produktprestanda för effektiv och kostnadseffektiv drift.
friskrivningsklausulAlla siffror baseras på interna tester, beräkningar och kundreferensfall under specifika driftsförhållanden. De faktiska resultaten kan variera beroende på den enskilda applikationen, systemkonfigurationen och miljöfaktorer.