Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför Simcenter Nastran?

Använd den främsta FEM-lösaren

Simcenter Nastran är en ledande finita elementmetod (FEM) lösare för beräkningsprestanda, noggrannhet och tillförlitlighet. Det är en kraftfull lösning för linjär och olinjär strukturanalys, strukturdynamik, akustik, rotordynamik, aeroelasticitet och optimering.

Lita på branschstandarden i över 50 år


Simcenter Nastran har hjälpt tillverkare såväl som ingenjörsleverantörer inom flyg-, fordons-, elektronik-, tunga maskiner, medicintekniska produkter och andra industrier för deras kritiska tekniska datorbehov för att producera säkra, tillförlitliga och optimerade konstruktioner inom allt kortare designcykler.

Förenkla modelleringsprocesser

Simcenter Nastran är känt som ledande inom struktur- och dynamiksimulering, men det går utöver dessa lösningar. Icke-linjär strukturanalys, akustik, rotordynamik, aeroelasticitet och fladder, termisk analys och optimering är alla tillgängliga från samma lösare. Fördelen med att ha alla dessa lösningar tillgängliga i en enda lösare är att input/output filformat är desamma för alla lösningstyper, vilket i hög grad förenklar modelleringsprocesser.

Integrera från skrivbordet till HPC-system

Simcenter Nastran är tillgänglig som en integrerad lösning inom Simcenter 3D, eller som en fristående lösare, och ger dig flexibiliteten att distribuera till de datorsystem som bäst uppfyller dina applikationsbehov.

Dra nytta av flexibel licensiering

Utnyttja Simcenter 3D-värdebaserad licensiering för att få omedelbar tillgång till de Simcenter Nastran-moduler du behöver. Om du använder Simcenter Femap kan du utforska våra Simcenter Femap/Simcenter Nastran-paket. Du kan också licensiera Simcenter Nastran separat för att fungera med vilket pre-/post-system du väljer.

Högpresterande beräkning för dynamik och NVH-analys

Lär dig hur Simcenter Nastran förbättrar prestanda för modal och dynamisk svarsanalys.

Simcenter 3D: Det senaste

Upptäck det senaste Simcenter 3D nytt först

Blogg släpps den sista veckan i varje månad

Fallstudie

AeroFem

A woman in a black dress is standing in front of a white wall with a blurry background.
Case Study

Bringing the iconic Junkers Ju 52 aircraft back to life digitally

Företag:AeroFEM GmbH

Bransch:Aerospace & defense

Plats:Ennetbürgen, Switzerland

Siemens programvara:NX, Simcenter Femap, Simcenter STAR-CCM+

Ingenjör som använder Simcenter Mechanical simuleringsverktyg för att hantera komplexa tekniska utmaningar.

Vad är nytt i Simcenter Mechanical 2506?

Effektivisera dina processer och ta itu med de komplexa utmaningarna med modern teknik direkt.

Funktioner i Simcenter Nastran software