Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför SIMATIC S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — det smarta valet för grundläggande automatisering

Efterfrågan på smarta, effektiva och pålitliga automationslösningar växer. Branscher behöver skalbara lösningar som ökar produktiviteten utan att kompromissa med effektiviteten. SIMATIC S7-1200-familjen består av kompakta programmerbara logiska styrenheter (PLC), som uppfyller dessa krav genom förbättrade prestandafunktioner som kombinerar kraftfull funktionalitet med en platsbesparande design.

SIMATIC S7-1200 G2

Utvalda funktioner

Förbättrad prestanda och skalbarhet

Kraftfull bearbetning, förbättrad kommunikation och utökat minne för snabbare data och multitasking

SIMATIC S7-1200 G2

Flexibel maskinsäkerhet

Kostnadseffektiva, skalbara felsäkra lösningar för säker och produktiv drift.

simatic-automations-s71200g2-station-1214c-promo-640x360

Effektiv rörelsekontroll

Effektiv rörelsekontroll för exakt, mångsidig automatisering.

SIMATIC S7-1200 G2

Ökad datatransparens

NFC-aktiverad trådlös åtkomst för bättre övervakning och minskad stilleståndstid.

Viktiga specifikationer

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

RAM-data

500k

750 k

RAM-program.

150/200k

250/300 k

Retentivt minne

20 kB

20 kB

Bitprestanda

37 ns

37 ns

B x H x D (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

Integrerad DI/DO

8/6

14/10

Profinet/Modbus TCP

2 portar IRT

2 portar IRT

Kommunikationsmoduler

3 max

3 max

Totalt antal SM+CM

6 max

10 max

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Höghastighetsräknare

8

8

Totala SB:er

1 max

2 max

Positionsaxlar Typiska (1) |
Maximalt (2)

4 | 10

4 | 10

Rörelsekontroll (MC)
Resurser (3)

800

800

Utökade MC Resources (4)

40

40

NFC

Javisst

Javisst

SIMATIC Minneskort

Valfritt

Valfritt

Upptäck hur andra använder SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Estonian Cell, Estland
S7-1200 i pappersindustrin

  • Tillståndsövervakningssystem SIPLUS CMS1200 baserat på en SIMATIC S7-1200 PLC för tillståndsövervakning av mekaniska komponenter.
  • Lösningen gör det möjligt för Estonian Cell att bättre organisera nödvändiga underhållsåtgärder i förväg vilket resulterar i lägre kostnader.
  • Företaget drar nytta av större anläggningstillgänglighet, eftersom potentiella fel upptäcks i förväg och kan undvikas.

Vanliga frågor

Utforska resurser

Nedladdningar

Ladda ner | Produktöversikt SIMATIC S7-1200
Ladda ner
| Katalog ST 70 - Produkter för Totalintegrerad Automation
Ladda ner
| Manualer, bruksanvisningar etc.
Ladda ner
| Anbudsspecifikationer

Stöd

Stöd | TIA Selection Tool — Produktval och konfiguration
Stöd
| SIMATIC Automation Tool — Stöd för idrifttagning, justering och service
Stöd
| PRONETA - Idrifttagnings- och diagnostikverktyg för PROFINET Networks

Tjänster

Tjänster | Supporttjänster
Tjänster
| Reservdelstjänster
Tjänster
| Utbildningstjänster