Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför PM-ANALYZE?

PM-ANALYZE ger dig möjlighet att visualisera och analysera processdata, identifiera sårbarheter, minska driftstopp och optimera processer för överlägsen effektivitet och kvalitet. Interaktiva diagram, statistisk analys och en elektronisk skiftbok säkerställer omfattande dokumentation. Enkel, insiktsfull rapportering är bara ett klick bort, vilket gör datadrivna beslut enklare än någonsin. Välj PM‑ANALYZE för att omvandla processdata till handlingsbara insikter.

En vy av en PM-ANALYZE-instrumentpanel med stapel- och cirkeldiagram samt individuella taggvärden.

Datainspekens

Uppnå datatransparens med PM‑ANALYZE. Genom att visualisera och analysera produktionsvärden och varningar ger det dig den tydliga, omfattande vy som behövs för att identifiera sårbarheter och optimera din verksamhet med precision.

Minskad stilleståndstid

Intelligent analys av processdata och larm möjliggör snabb identifiering av orsakerna till funktionsfel. Driftstopp reduceras effektivt och anläggningens tillgänglighet ökar hållbart.

Omfattande dokumentation

Interaktiva diagram, statistiska analyser och en elektronisk skiftbok ger en omfattande översikt. Kombinerat med inbyggda rapporteringsfunktioner säkerställer detta fullständig dokumentation av alla händelser.

Utvalda funktioner

Omfattande visualiseringar

PM-ANALYZE erbjuder ett brett utbud av visningsalternativ för processnyckeltal. Dessa inkluderar interaktiva diagram för trender, karakteristiska kurvor och fördelningar. Dashboards kan komponeras online av slutanvändare för att anpassa sig till deras dagliga behov. När de väl har skapats lagras de centralt och automatiskt tillgängliga på alla klienter, vilket ger insikter antingen direkt integrerade i HMI eller i webbläsaren.

Visning av ett cirkeldiagram i PM-ANALYZE med anpassningsalternativ.

Elektronisk skiftbok

Den integrerade elektroniska skiftboken används för att systematiskt dokumentera händelser och uppgifter under skiftoperationer. Relevanta händelser registreras; ansvar tilldelas enligt tydliga regler och åtgärder spåras fullständigt. Den fullständiga historiken säkerställer spårbarhet av operativa processer, även vid byte av personal under skiftdrift.

Exempel på poster i PM-ANALYZE-skiftboken

Flexibla systemkonfigurationer

PM‑ANALYZE anpassar sig flexibelt till ditt systemlandskap — från enanvändarsystem till system med flera anläggningar. Den integreras sömlöst i befintliga SCADA-system och behandlar datavläsningar, meddelanden och granskningsspår från en mängd olika källor. Den modulära arkitekturen säkerställer en optimalt anpassningsbar lösning för ett brett spektrum av industriella miljöer och krav.

PM-ANALYZE Systemarkitektur

Automatisk rapportering

Intelligent förberedda processdata utgör grunden för automatiskt genererade rapporter. Dynamiska scheman definierar respektive rapporteringsperiod — oavsett om det är dags-, månadsvis-, årsrapport, skift- eller händelserapport. Vid den angivna tiden fylls rapporterna automatiskt och matas ut med de beräknade KPI:erna, aggregerade processvärden och larm — utan manuella ingrepp.

Schematisk representation av automatiserad rapportgenerering. Rapporter genereras baserat på ett schema och en mall.

Öppet och säkert

Använd PM‑ANALYZE som en intelligent dataplattform för anslutning till externa system via REST API, OPC UA eller MQTT. Integrera processvärden, meddelanden, granskningsspår och nyckeltal direkt i system på högre nivå — allt baserat på moderna säkerhetsstandarder.

Struktur av ett distribuerat PM-ANALYZE-system

Upptäck hur andra använder PM-ANALYZE

Select...

PM‑ANALYZE i vatten och avloppsvatten

Strikta rapporteringskrav gäller inom vatten- och avloppsindustrin. PM‑ANALYZE uppfyller dessa krav genom att automatiskt generera dagliga, månatliga och årliga rapporter på ett enhetligt sätt. Därför uppfylls rättsliga skyldigheter på ett tillförlitligt sätt. Den elektroniska skiftboken, onlinekonfigurerbara instrumentpaneler och labbvärdesformulär garanterar maximal bekvämlighet — helt integrerade direkt i HMI.

Bilden visar olika tillämpningar av vatten och avloppsvatten.

Vanliga frågor