Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför PM-LOGON?

PM-LOGON kompletterar manuell inloggning med enkel och säker användning av företagets ID-kort. Detta sparar tid, minimerar fel vid registrering och säkerställer fullständig spårbarhet — precis där det är viktigt.

Användningen av företags-ID-kortet gör även komplexa lösenordsregler hanterbara inom ramen för ökade säkerhetskrav, även med tvåfaktorsautentisering med hjälp av en PIN-kod.

Bilden visar PM‑LOGON-självbetjäningsportalen. Olika RFID-inloggningsalternativ har konfigurerats för en användare.

Optimerad och snabbare systemåtkomst

PM-LOGON möjliggör snabb och enkel användarinloggning med RFID-tokens. Detta påskyndar avsevärt åtkomsten till SIMATIC HMI-system och minskar den manuella ansträngning som krävs för att ange inloggningsuppgifter.

Ett system för alla — SIMATIC Logon och UMC kombinerat

Med PM-LOGON konsolideras Active Directory- och UMC-användare till en enda instans — endast en central PM-LOGON-server behövs för att använda båda miljöerna. Detta förenklar driften av heterogena systemmiljöer.

Självbetjäningsportal

Med den inbyggda självbetjäningen kan användare hantera sina egna RFID-tokens, lösenord och PIN-koder — utan att behöva hjälp av en administratör. Detta minskar arbetsbelastningen på IT-avdelningen och förenklar processen avsevärt.

Utvalda funktioner

Logga in via RFID — snabbt, säkert och bekvämt

Med PM-LOGON loggar operatörerna in på SIMATIC HMI-system med sin RFID-token, t.ex. företagets ID-kort. PM‑LOGON bestämmer automatiskt motsvarande användare och gör det möjligt att begära en valfri PIN-kod. Detta gör inloggningsprocessen snabbare och säkrare - särskilt i miljöer där frekventa användarändringar på delade terminaler är vanliga.

Ikon för inloggning via en RFID-läsare

Flexibel inloggningshantering

PM-LOGON integreras sömlöst i befintliga IT-infrastrukturer: Den lokala Windows-användaradministrationen, Active Directory och UMC kan användas som användardatabas. För heterogena system finns det integrerade PM‑LOGON-arkivet tillgängligt. Befintliga uppdrag av företags-ID-kort kan enkelt importeras för att spara administrationstid.

Systemarkitektur med olika WinCC-datorer och RFID-läsare.

Central administration: PM‑LOGON Server

PM-LOGON Server samlar valfritt antal RFID-läsare och ansluter dem till flera målsystem samtidigt via fritt konfigurerbara inloggningsmappningar. PM‑LOGON Runtime-instanser kan både ta emot och vidarebefordra inloggningsdata. Detta innebär att en inloggning automatiskt överförs till andra arbetsstationer — särskilt användbart i komplexa system med flera stationer.

Systemarkitektur bestående av olika WinCC-datorer och RFID-läsare anslutna till PM‑LOGON-servern.

RFID-inloggning direkt på panelen

PM-LOGON möjliggör RFID-baserad användarinloggning direkt på SIMATIC Comfort och Unified Comfort Panels. Inloggningsinformationen överförs säkert till panelens användarhanteringssystem — utan att behöva ange ett lösenord manuellt på enheten. Detta innebär att operatörer på decentraliserade HMI-stationer också drar nytta av snabba, säkra och bekväma användarbyten.

Bilden visar en panel med en RFID-läsare ansluten till den, som används för att logga in med ett företags-ID-kort.

Modern autentisering med FIDO2

Förutom att logga in med RFID-tokens stöder PM‑LOGON FIDO2-standarden. Använd Windows Hello, din mobila enhet eller andra FIDO-kompatibla enheter för lösenordsfri och bekväm autentisering på SIMATIC HMI-system, till exempel med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Installationen är snabb och enkel — utan IT-ansträngning via den integrerade självbetjäningsportalen.

Vanliga frågor