Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför välja SIMATIC WinCC Unified Engineering?

SIMATIC WinCC Unified Engineering är din effektiva ingenjörsprogramvara för att skapa visualiseringar för alla applikationer, från en enskild maskin till hela anläggningen. Oavsett om du vill konstruera en Panel-, Edge- eller PC-baserad HMI- eller SCADA-applikation tillhandahåller SIMATIC WinCC Unified Engineering TIA Portal-ramverket som möjliggör en konsekvent, effektiv och intuitiv lösning för alla automatiseringsuppgifter, inklusive maskin-, linje- och anläggningsvisualisering, inklusive omfattande funktioner för simulering och testning. Dedikerade bibliotek och mallar hjälper dig att effektivisera konstruktion och ge optimal användbarhet.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Viktiga fördelar

597FAC07-73E6-446A-9F00-130fc01d3DA1-WINCC-Unified-System-any-Time-640x360

Dra nytta av ett modernt användargränssnitt och teknisk effektivitet

Modern webbteknik erbjuder exceptionell användbarhet och anpassningsförmåga för ett framtidssäkert användargränssnitt. Effektiv konstruktion hjälper dig att skapa en HMI- eller SCADA-lösning som erbjuder optimal användbarhet med minimal ansträngning.

1DB0E4E0-4BBE-4a2C-A899-89A4A7E32528-WINCC-Unified-Systemfunktion-Set-of-Controlls-640x360

Hantera komplexitet genom standardisering

Skapa en standardiserad HMI-lösning med beprövade bibliotek och mallar som sparar konstruktionstid, minskar risken för fel, minskar underhållskostnaderna, ökar driftseffektiviteten och förkortar utbildningstiderna.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC-Unified-System-Feature-Automation-Engineering-640x360

Njut av optimal öppenhet och uppkoppling

Automatisera ingenjörsuppgifter med TIA Portal Openness och skapa automatiskt din visualisering från programblock och genereringsmallar för flera HMI-enheter och PLC: er i TIA Portal med SivaRC.

Utvalda funktioner

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Sömlös skalbarhet och kompatibilitet

SIMATIC WinCC Unified Engineering stöder alla applikationer, från panelbaserade konfigurationer till utökade SCADA-lösningar, och alla typer och storlekar av SIMATIC HMI-enheter; den är också kompatibel med tidigare versioner för att säkerställa investeringssäkerhet.

Integrerad testning och simulering

Alla dina HMI-projektelement, alternativ och interaktioner kan testas i den integrerade simuleringsmiljön för enkel optimering och felsökning utan att behöva ansluta hårdvara. Alla nödvändiga komponenter (HMI, PLC, etc.) kan simuleras i TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Integrerat designstöd

Skapa moderna, intuitiva HMI-designer på några minuter med den kostnadsfria SIMATIC HMI Template Suite. SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer gör att du kan förverkliga anpassade stilar även genom att samarbeta med UX-designers. Skapa, exportera, importera och underhålla användardefinierade stilar centralt baserat på HMI-biblioteket.

Utbyggbarhet på begäran

WinCC Unified JS Connector tillåter användning av Visual Studio Code-utvecklingsmiljön för dina globala JavaScripts. Dra nytta av fullt stöd för WinCC Unified JavaScript-runtime-modellen och tekniska kodavsnitt. Du kan också lägga till egna kontroller i din SIMATIC WinCC Unified visualiseringslösning med anpassade webbkontroller.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Upprätta distribuerade konfigurationer

Med WinCC Unified Collaboration kan du skriva ut bilder och larm från HMI-panelerna eller PC-baserade WinCC Unified stationer i TIA Portal direkt till visualiseringen, vilket möjliggör sömlös integration och enhetlig användbarhet (t.ex. för linjevisualisering). Du kan också komma åt WinCC Unified bilder eller data från WinCC V8.

Upptäck hur andra använder WinCC Unified Engineering

Vanliga frågor

Utforska ytterligare resurser och relaterade produkter

Nedladdningar

Katalog | HMI-system/Industriell databehandling

Ladda ner | WinCC Unified: Manual, installation och uppdateringar

Whitepaper | Industriell HMI-design: Förbättra användarupplevelsen med Corporate Designer

Stöd

Info | Senaste nyheterna och gratis provperiod

TIA-dokumentation | WinCC Unified

SiePortal | SIMATIC Modultypspaket (MTP) - Översikt

SiePortal | SIMATIC WinCC Unified - Översikt

Media och publikationer

Blogg | Missar du fördelarna med nästa generations visualisering?

Blogg | Design gör skillnaden

Blogg | 4 skäl till varför du bör modernisera ditt visualiseringssystem

Videoklipp | Hantera komplexitet genom standardisering

Ett diagram som visar en fabrik med en cybersäkerhetssköld över den, vilket indikerar säker industriell verksamhet.

Cybersäkerhet för industrin

Säkerhetsinformation

För att skydda anläggningar, system, maskiner och nätverk mot cyberhot är det nödvändigt att implementera — och kontinuerligt upprätthålla — ett holistiskt, toppmodernt industriellt säkerhetskoncept. Siemens produkter och lösningar utgör bara en del av ett sådant koncept. För mer information om industriell säkerhet, besök.