Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför NX Manufacturing CAM Premium?

NX X Manufacturing CAM Premium är det mest omfattande paketet som bygger på den avancerade produkten. Den innehåller samtidig 5-axlig fräsning och roterande bearbetning, tillsammans med 3- och 2,5-axlig fräsning, svarvning och sonderingsfunktioner på maskinen.

Viktiga funktioner

5-axlig fräsning: De senaste verktygsbanstrategierna möjliggör exakt kontroll över verksamheten, vilket möjliggör effektiv och säker bearbetning av komplexa komponenter på fleraxliga CNC-maskiner (Computer Numerical Control) i en enda installation. Utnyttja 5-axlig adaptiv grovbearbetning med hög hastighet för att avsevärt minska bearbetningstiden och förbättra den totala effektiviteten. Uppnå överlägsen ytfinish genom att använda styrkurvor, vilket säkerställer precision i dina arbetsstycken. Använd spånskärning för att dra nytta av hela flöjtlängden, vilket optimerar både materialborttagning och verktygslivslängd. Använd rörfrästekniker för att exakt bearbeta ihåliga och smala funktioner. Visualisera verktygsbanans egenskaper, inklusive ledningsvinklar, rotationsaxelpositioner och hastigheter, för att bibehålla förbättrad kontroll och noggrannhet under hela processen.

Datahantering: få tillgång till CAM-datahantering och aktivera molnfilhantering, inklusive incheckning och utcheckning av tillverkningsfiler och revisionskontroll. Utforska funktioner som hjälper till att identifiera beroenden mellan designdelar och CAM-inställningar, medan integrerade diskussionstrådar och uppgiftstilldelningar stöder tvärfunktionellt samarbete mellan designers och tillverkare.

Roterande bearbetning: Optimera 4-axlig fräsning med minimal inmatning, vilket effektiviserar bearbetningsprocessen för effektivitet. Implementera avancerade kontroller för att exakt hantera verktygskontaktförskjutning och punktdensitet, vilket leder till förbättrade bearbetningsresultat. Automatisera restfräsning för att säkerställa att allt oklippt material bearbetas effektivt.

3-axlig fräsning: Accelerera CNC-bearbetning genom att använda 3D-adaptiv grovbearbetning, vilket minskar de totala cykeltiderna. Automatisera restfräsning för att stödja grovbearbetning i flera steg, så att inget material lämnas oklippt. Kontrollera skärområden med precision med avancerade metoder, vilket förbättrar noggrannheten i bearbetningsstrategier. Använd smidiga efterbehandlingsstrategier för att leverera en högkvalitativ ytfinish.

2,5-axlig fräsning: Maskin med volymbaserad fräsning för att möjliggöra snabbare programmering av prismatiska delar, och funktionsbaserad bearbetning automatiserar programmeringen. Snabbbearbetningsstrategier kan minska bearbetningstiden med upp till 60%, och programmering av flera delar ökar produktiviteten.

Vändning: Bearbeta effektivt cylindriska delar på svarvmaskiner med enkla och dubbla spindlar med omfattande svarvfunktioner. Grovbearbetningsstrategierna omfattar plan-, svarv-, baksvarv-, borrnings- och underskärningsoperationer, medan finbearbetningstekniker omfattar flerpassningsstrategier och fasning. Håltillverkning omfattar punktupptagning, borrning, hackning, spåntagning och gängning, med spårsvarvning som ger flexibel spårpunktsstyrning och gängning för yttre och inre diametrar.

Tillverkningsmått baseras på intern testbearbetning eller interna jämförelsestudier.

3D-rendering av ett NX-designat verktygsmaskin.

Fördelar med NX X Manufacturing CAM:

  • Program med avancerade CAM-verktyg skräddarsydda för dina specifika tillverkningsbehov
  • Minska förhandskostnaderna och effektivisera driftsättningen med molnteknik
  • Öka produktiviteten med branschledande CNC-programmeringsfunktioner
  • Förbättra samarbetet mellan intressenter med molnbaserade lösningar
  • Utöka funktionaliteten i dina lösningar med Value Based Licensing

Anpassningsbar lösning

Utöka funktionaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing för att konfigurera och anpassa dina lösningar, inklusive:

  • Avancerade modelleringsverktyg
  • Specialiserad bearbetningskapacitet
  • G-koddriven simulering
  • Modern efterbehandlingslösning

NX X Manufacturing CAM Premium-funktioner

Avancerade funktioner för komplex bearbetning av delar

Mohammed S., programchef, Mid-Market Company

Överlägsen för 3D-beräkningar och skapande av verktygsbanor

Verifierad användare inom tillverkning, småföretagskund

Exceptionell noggrannhet och flexibilitet vid komplex bearbetning

Bhimsen T., elhandledare, mellanmarknadskund

Teamcenter Share: molnbaserat samarbete

Optimera hela produktionsprocessen med Teamcenter Share, en nästa generations molnbaserade samarbetslösning från Siemens, som sömlöst ansluts till NX CAM-programvara. Kommunicera och dela information säkert med interna och externa intressenter i molnet.

Anslut design-, tillverknings- och verkstadsteam för att driva en mer flexibel och effektiv produktion.

Din prenumeration inkluderar även åtkomst till Teamcenter Share. Med funktioner som säker, central lagring och e-postadressbaserad delning gör Teamcenter Share det möjligt för dig att omedelbart, säkert och enkelt samarbeta med kollegor, partners och kunder. Ett Enterprise Cloud-konto (ECA) kommer att tillhandahållas till dig så att administratörer kan få åtkomst till Teamcenter Share och delegera ytterligare behörigheter.

Förutom gästanvändare kommer alla auktoriserade användare av Teamcenter Share-molntjänster att få tillgång till ”Komma igång med Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) on-demand-utbildning på Siemens Xcelerator Academy-portalen.

Läs mer om NX för tillverkning

Kundsupport

Siemens erbjuder kundsupport för NX och alla våra produkter.

NX för tillverkningsblogg

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och höjdpunkterna i NX för tillverkning av programvara på vår bloggsida.

NX för tillverkningssamhället

Gå med i konversationen eller få svar på alla dina NX för tillverkningsprogramvarufrågor.