Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

NEMA och allmänna kontroller

Byggd för tillförlitlighet och enkel integration, Siemens NEMA och allmänna motorkontroller inkluderar mjukstartare, pumppaneler och tryckknappar. Dessa kärnprodukter förenklar motorstyrning och levererar robust prestanda i olika industrimiljöer.

NEMA-KLASSADE KONTROLLER

Stöd kritiska belastningar med beprövade lösningar

Siemens NEMA och generella kontroller ger lång livslängd, effektiv prestanda och pålitlig drift i krävande industrimiljöer:

  • Medföljande mjukstartare:

    3RE47-modeller minskar vridmoment och startström med steglös spänningsstyrning och hybridväxling. Enheterna anländer redo att installera och stödja motorer upp till 75 hk vid 480 V.

  • Pumppaneler:

    3RE48-system har en SIRIUS-kontaktor, 100 kA felklassificering och galvaniserade stålkapslingar för korrosionsbeständig utomhusanvändning i bevattnings- och oljefältsystem.

  • Tryckknappar:

    Siemens 30 mm-enheter erbjuder IP66/IP67/IP69K-skydd, konstruktion i rostfritt stål och 10 miljoner mekaniska cykler - perfekt för olja, damm och tvättförhållanden.

Dessa kontroller är byggda för att prestera och förenklar integrationen och skyddar drifttiden.

Industriell kontrollpanel i förgrunden med snötäckta berg i bakgrunden på bygg- eller gruvplats

Utforska katalogen för industriella kontroller 2025

Få tillgång till hela 2025-katalogen med klassens bästa industristyrningsprodukter, inklusive SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command och NEMA och General Purpose.

Ladda ner hela PDF-filen med bokmärken och länkar, eller visa enskilda avsnitt online för snabbare åtkomst till specifikt kataloginnehåll.

Person i svart skjorta som står mot vit vägg, håller ett mörkt föremål med suddig bakgrund.