Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför 3RE48 NEMA pumppaneler?

Pumppanelen 3RE48, powered by SIRIUS, är en avancerad teknik NEMA-pumppanel designad för bevattning, oljefält och liknande pumpapplikationer. Den är byggd för att motstå hårda utomhuselement och har SIRIUS 3RT NEMA-klassade kontaktorer, vilket garanterar tillförlitlighet och förlängd produktlivslängd.

Hårda utomhusförhållanden leder ofta till pumputrustningsfel på grund av korrosion, damm och frekvent drift. Lita på SIRIUS NEMA-klassade kontaktorn för hög kontakttillförlitlighet och en mekanisk livslängd på 10 miljoner operationer, vilket minskar underhållet. Dess galvaniserade stålhölje ger stark korrosionsbeständighet, vilket förlänger produktens livslängd. En skyddande beläggning på ESP200-överbelastningsreläkretskortet säkerställer tillförlitlighet i fuktiga och frätande miljöer.

Viktiga fördelar

Uppnå kostnadsbesparingar

Pumppanelerna 3RE48 är prissatta 15% lägre än klass 87-panelerna. Optimera din budget utan att kompromissa med prestandan.

Minska investeringsrisken

Pumppanelerna 3RE48 levereras med tre års begränsad garanti på den avancerade SIRIUS NEMA-klassade kontaktorn och spolen.

Förbättra säkerheten och förenkla installationen

Skydda din verksamhet med höga 100kA/600V felklassificeringar. Förenkla installationen med ett överdimensionerat hölje för ledare.

Utvalda funktioner