Skip to main content

Smartare tillverkning med Industrial Edge computing

Stärk din tillverkningsframtid med Siemens Industrial Edge, den mångsidiga plattformen och det öppna ekosystemet. Industrial Edge levererar realtidsinsikter och intelligent databehandling direkt till ditt verkstadsgolv.

Vad är Industrial Edge?

Industrial Edge är en edge computing-plattform utformad för att optimera fabriksverksamheten genom skalbara och säkra lösningar. Den kombinerar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter från Siemens och ekosystempartners för att effektivisera data- och programvaruhanteringen på verkstadsgolvet. Här är vad Industrial Edge erbjuder:

  • Integrerad plattform: inkluderar applikationer, OT/IT-anslutning, edge-enheter och ett centralt hanteringssystem för att effektivisera verksamheten
  • Effektiv datahantering: förenklar insamling, bearbetning och analys av data från industriella tillgångar för handlingsbara insikter
  • Skalbarhet och säkerhet: säkerställer att programvarulanseringen är snabb, pålitlig och enkel att hantera över fabriksgolv utan extra komplexitet
  • Kostnadseffektivitet: hjälper till att minska IT-insatser och driftskostnader samtidigt som det möjliggör smartare och snabbare beslutsfattande

Med Industrial Edge kan tillverkare öka produktiviteten, förbättra systemets tillförlitlighet och stödja informerat beslutsfattande.

What does Industrial Edge solve?

Explore ecosystem solutions with Industrial Edge

94b507d2-6523-4cbf-b41c-f51f9cb725a3-Industrial-Edge-Management-Operation-System-Graphic-1920x1080

Centralized management and scalability

Scale and manage distributed apps and devices with IT-like ease. Integrate Siemens, 3rd-party, or own apps on secure infrastructure. Benefit from IEC 62443-4-2 and UL Platinum-certification for maximum openness and resilience.

d86fb39a-dcef-49bc-85b9-30d3c2aaddd9-Industrial-Edge-Shopfloor-To-Cloud-Connectivity-Asset-Synch1-UseCase-1920x1080

IT / OT Integration

Seamlessly connect shopfloor assets through an extensive range of high-performance connectivity drivers and data exchange with cloud platforms, IIoT SaaS solutions, ERP, MES/SCADA systems, and MQTT brokers.

fa9bdc36-a6a5-48da-8bae-6d972fc5238e-Industrial-Edge-Performance-Analytics-UseCase-1920x1080

Data-driven production analytics

Gain full transparency with data-driven OEE monitoring. Siemens Industrial Edge enables manufacturers and machine builders to standardize data, gain real-time performance insights, and minimizes downtime.

231e640c-cc8d-4a84-9f83-0a07fd6c834c-Industrial-Edge-Remote-Maintenance-UseCase-1920x1080

Intelligent maintenance

Maximize reliability with intelligent maintenance. Hybrid edge-cloud architectures provide predictive insights and OT/IT integration, enabling proactive intervention and optimized resource planning.

d0a0670e-18a3-4001-8b2f-25c20fdc8085-Visuals-Virtual-PLC-1280x720

Software-defined automation

Achieve flexible and adaptive automation with the virtualized controller (SIMATIC S7-1500V) & HMI (SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge). Replace hardware with software and leverage traditional and modern engineering tools.

4135fbf8-c88f-4429-a7c6-655600003b52-Industrial-Edge-AI-UseCase-1920x1080

AI-powered production optimization

Drive efficiency and quality with AI-powered process optimization. With Siemens Industrial Edge you streamline workflows, boost throughput, and deploy AI models on the shop floor for advanced defect detection and monitoring.

Fallstudie av maskinbyggare

Fallstudie

FiContec förlitar sig på Industrial Edge

Företag:FiContec

Plats:Niedersachsen, Tyskland

Produkt:Industrial Edge

Siemens programvara:Industrial Edge

3d418870-9a2e-474c-8ea1-7dd6ff9d2d3c-BildschirmIEMarketplace-1032x580

Industrial Edge marknadsplats

Få tillgång till Industrial Edge och upptäck edge-appar, enheter och tjänster från Siemens och andra leverantörer

Utforska resurser och relaterade produkter

Läs och titta

Whitepaper | PAC Edge Computing i tillverkningsfall
Whitepaper | En liftguide till toppteknik

Videor | Industrial Edge på YouTube

Tekniska detaljer och support

Webb | IE-arkitektur och SaaS/On Prem-alternativ
Dokument | Dokumentation, handledning och annat IE-material
Dokument | Höjdpunkter från senaste utgåvan
Formulär | Skicka en supportförfrågan online (Logga in)
Webb | IE Developer Portal

Ecosystemerbjudanden

Webb | Se alla enheter för att distribuera programvara till din produktion
Webb | Hur man blir en Industrial Edge Ecosystem Partner