Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Industrial Edge-databehandlingsarkitektur för IT och OT

Skala fabriksinfrastruktur med en robust arkitektur. Siemens Industrial Edge förenar OT och IT och tillhandahåller en säker, dockerbaserad plattform för att hantera distribuerade enheter, automatisera utrullningar och integrera realtidsdata direkt i företagets IT. Öka din digitala omvandling.

Modulär arkitektur för industriell interoperabilitet och IT-standarder för företag


För att möta rigorösa IT-standarder för företag och modernt industriell automation kräver att Siemens Industrial Edge använder en frikopplad arkitektur som skiljer styrplanet från dataplanet. Denna design stöder en Säkerhet efter design Tillvägagångssätt och efterlevnad av IEC 62443 -4-2 för att säkerställa ett robust skydd av produktionsmiljöer. Denna flerskiktsstruktur möjliggör sömlös dataorkestrering från verkstadsgolvet till företaget, vilket säkerställer flexibilitet och underlättar bättre, datadrivet beslutsfattande.

Industrial Edge - IT Architecture - Detailed
58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Skalbar databehandling med öppen arkitektur

Modern edge computing gör mer än att bearbeta data - den förenklar livscykelhanteringen för distribuerade system över alla produktionsanläggningar. Siemens Industrial Edge gör det möjligt för IT-team för företag att automatisera distribution, hantering och drift - inklusive säkerhetsuppdateringar, firmwareuppdateringar och konfiguration - över hela verkstadsgolvet, vilket förbättrar operativ smidighet och minska stilleståndstiden för tillverkningen. Plattformen har belönats med UL Solutions Smart Systems Verifierat Platinum-betyg som ett erkännande av dess robusta kapacitet och säkerhet.

Industrial Edge-plattformens höjdpunkter

Automatiserad livscykelhantering för effektiv produktion

Centraliserad arkitektur minskar driftskostnaderna och förbättrar effektiviteten. Automatiserade programuppdateringar och provisionering utan beröring minimerar riskerna och maximerar tillgängligheten - inga manuella ingrepp krävs.

Administration av Industrial Edge-driftsättning

Industrial Edge Management ger säker, skalbar administration med centraliserad, regelbaserad roll- och rättighetshantering. Flexibel användarprovisionering, detaljerade behörigheter och granskningsloggning säkerställer robust säkerhet och efterlevnad.

Utvecklarcentrerad plattform för företags-IT

Byggd på Docker-standardbehållare stöder arkitekturen alla programmeringsspråk för snabb apputveckling och distribution. Inbyggd Docker- och Kubernetes-baserad hantering möjliggör automatiserad orkestrering och CI/CD-arbetsflöden.

Flexibla distributionsmodeller för företag

Industrial Edge Management-plattformen anpassar sig efter företagets IT-strategi och säkerhetsbehov:

  • Virtuellt IEM (lokalt):

    Körs som en virtuell apparat på ledande hypervisorer som VMware vSphere, Microsoft Hyper-V och VMware Workstation. Utnyttja befintlig serverinfrastruktur och säkerhetskopieringsrutiner samtidigt som du behåller data och hantering inom ditt lokala nätverk för maximal datasuveränitet.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Nyckelfärdig hantering för Kubernetes-plattformar — inkl. Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) och Azure Kubernetes Service (AKS). Optimerad för stora enhetsflottor, vilket ger maskinvaruisolering, hög tillgänglighet och förbättrade motståndskraftsfunktioner.

  • IEM-moln (SaaS):

    Siemens-hostad lösning för globalt distribuerade webbplatser. Minskar IT-arbetsbelastningen, säkerställer alltid uppdaterad hantering och stöder ditt globala tillverkningsnätverk.

Njut av robust, enhetshantering i företagsskala, centraliserad vagnparkadministration och fjärrkonfiguration över alla industriella tillgångar.

Maximera operativ flexibilitet: Appar, hårdvara och industriell säkerhet

Skala din industriella intelligens med flexibel Edge Computing som stöder horisontell och vertikal skalning, katastrofåterställning och produktionskontinuitet. Security är kärnan i Överensstämmelse med IEC 62443, säkerhet-by-design, CRA-beredskap för 2027, och en nollförtroendearkitektur med RBAC och MFA. Kritisk infrastruktur skyddas av funktioner som krypterade uppdateringar (SHA-256), rollbaserad åtkomst, brute-force-skydd, OT/IT-segmentering och automatiserade säkerhetsgranskningar/containerskanning.

Full Docker-flexibilitet

Distribuera mikrotjänster i Python, C ++ eller använd lågkodverktyg som Mendix - allt säkert isolerat i skala över tusentals noder. Stöd för öppet API (RESTful-integration, GraphQL, Swagger/OpenAPI-dokumentation) och en mikrotjänstbaserad arkitektur möjliggör snabb IT-innovation för företag.

Docker-ikonen.
Skärmdump av Simatic Edge App instrumentpanel.

Appar som är färdiga att använda för produktionsoptimering

Accelerera avkastningen med Siemens förkonfigurerade industriapplikationer som inkluderar skalbar datahantering, realtidsströmning via Redis och säker MQTT med mera.

Maskinvaruagnostisk integrering på verkstadsgolvet

Undvik leverantörslåsning med öppen maskinvara: Edge Runtime fungerar på SIMATIC IPC:er, IoT/Scalance-enheter, SIMATIC HMI Panels, certifierad maskinvara från tredje part och vilken server som helst som en virtuell kantenhet. Integreras sömlöst i alla brownfield- eller greenfield-produktionssystem med anslutning med flera protokoll.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080