Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Gencellicon

Begränsningscertifiering

En plattform för signeringsbegränsningar ger degradering, budgetering och hierarkisk ekvivalens av tidsbegränsningar i alla stadier av ASIC- eller FPGA-flödet. Constraints Certifier tillhandahåller omfattande funktioner för att validera begränsningar och tidsundantag med avseende på underliggande HDL.

Avancerade tidsbegränsningsfunktioner med Excellicon

Förvärv gör det möjligt för SoC-designers att påskynda designstängning och förbättra begränsningens korrekthet med hantering.

Varför Constraints Certifier

Constraints Certifier använder formella algoritmer för att verifiera tidsbegränsningarna, vilket ger noggrann djupgående analys av både designen och dess tillhörande tidsbegränsningar. Att använda en formell motor för att analysera beteendet hos designen och SDC-filerna minskar brus och falska varningar i samband med statiska kontrollmetoder. Designers kan generera inkrementell SDC om det ursprungliga SDC saknar begränsningar. När du hanterar designerns avsikt i den tillhörande SDC-filen kan SVA:er fånga kraven för ytterligare simulering för exakta resultat.

Vanliga frågor

Tidsekvivalenskontroll kallas traditionellt topp-till-block-kontroll av tidsbegränsningar mot varandra. Ofta finns det dock ett behov av att två olika versioner av en design kontrolleras mot samma tidsbegränsningsfil eller en begränsningsfil mot två mönster. Constraints Certifier tillhandahåller en omfattande kapacitet för att kontrollera tidsbegränsningar mot designen.