Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Varför HPCworks Flowtracer?

Optimera datorresurser lokalt och i molnet genom att visualisera och analysera komplexa flöden och identifiera deras inneboende parallellitet med HPCworks Flowtracer.

Skapa, hantera och exekvera designflöden i en mängd olika applikationer, inklusive halvledardesign och mjukvaruutveckling, och hantera enkelt de senaste arbetsflödena för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Hantera beroenden mellan filer och verktyg med vår unika spårningsteknik.

hpcworks-flowtracer-why-product-computer-chip-motherboard-3d-render-as178836425-6000x4000

Visualisera och kontrollera designflöden

Öka produktiviteten genom att visualisera och kontrollera komplexa arbetsbelastningar, inklusive krävande AI-arbetsbelastningar, med högpresterande flödesdefinition och säker anslutning. Kör flöden lokalt, på ett batchsystem eller i molnet.

Öka resursanvändningen

Förbättra skalning och resursutnyttjande med parallell körning och inbyggd schemaläggning. Snabba upp handläggningstiden med beroendemedvetenhet, plus ett litet minnesfotavtryck och realtidsrapportering som belyser misslyckade jobb.

Minska flödeskomplexiteten

Uppnå resultat av högre kvalitet, standardisera designflöden och förbättra samarbetet genom att minska flödeskomplexiteten. Arbeta inbyggt på vilket modernt programmeringsspråk som helst och anslut på distans för att dela speglade vyer i realtid.

Utvalda funktioner

Aktivering av AI och hybrida arbetsflöden

Integrera med AI och maskininlärningsarbetsflöden med populära utvecklingsspråk som Python, Julia och Jupyter Notebook. Ta med AI- och maskininlärningstjänster i traditionella arbetsflöden och kör en blandning av båda typerna av jobb, tillsammans med eller ovanpå Kubernetes-kluster. Flöden anpassar sig dynamiskt till resurstillgänglighet och resultaten från tidigare beräkningar.

hpcworks-flowtracer-ai-och-hybrid-arbetsflödesmiljö-as428816598-6593x4395

Anpassad kontroll och REST API

Styr komplexa arbetsflöden på Windows eller Linux x86/ARM-plattformar med hjälp av en kommandorad, webbläsare eller fullständigt REST Application Programming Interface (API). Välj mellan interaktiva, övervakade och lätta batchdriftlägen och definiera flöden med önskat språk. Överför kompletta designflöden, med tiotusentals jobb och beroenden, på några sekunder med JSON-baserad Flow Definition Notation (FDN).

hpcworks-flowtracer-anpassade-kontroll-och-rest-api-as1210053701-6720x4480

Beroendehantering och medvetenhet

Hantera beroenden mellan filer och verktyg genom att fånga och uppdatera flöden och interagera med verktyg medan de kör kommandon som finns i flödena. Förhindra att jobb körs tills alla tidigare beroendekrav är uppfyllda, så att användarna snabbt kan identifiera grundorsakerna till misslyckade jobb, vidta korrigerande åtgärder och återuppta körningen från felpunkterna utan att starta om.

hpcworks-flowtracer-beroendehanteringoch-medvetenhet-as670355188-edited-4000x2667