Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

DIRTT Networks drivs av DIRTT Environmental Solutions

DIRTT är ledande inom prefabricerad, modulär konstruktion och tillhandahåller multihandelssystem för biovetenskap, kommersiellt, hälso- och sjukvård, utbildning, gästfrihet och offentliga utrymmen. Våra konstruktionslösningar kombinerar fysiska produkter med digitala verktyg för att leverera högpresterande interiörer med designfrihet, effektivitet och förutsägbara kostnader, scheman och resultat. DIRTT-lösningarna tillverkas utanför anläggningen med precision på 21 dagar eller mindre och levereras redo för snabba och rena installationer, vilket minskar konstruktionsscheman med upp till 30%. DIRTT:s modularitet är konstruerad för långsiktig anpassningsförmåga och förenklar löpande underhåll och gör det möjligt för interiörer att anpassa eller konfigurera om när behoven utvecklas.

Varför Gör mer med mindre?

DIRTTs OLAN-lösningar erbjuder en modulär, förterminerad fiberoptisk kabellösning som ger obegränsad bandbredd och utökad signalräckvidd. Detta system stöder flera tjänster — till exempel video, nätverk och säkerhet — över en enda kabeltyp, vilket minskar materialkostnaderna och sparar utrymme i plenum. De förmärkta selarna underlättar snabb installation och enkel anpassningsförmåga, vilket ökar effektiviteten vid första installationen och framtida modifieringar. Genom att minimera behovet av omfattande ledningsrum och tillhörande kylutrustning bidrar OLAN-lösningar till betydande kostnadsbesparingar och driftseffektivitet. Detta framtidsklara tillvägagångssätt möjliggör sömlös skalbarhet och tillgodoser högre bandbreddbehov utan att behöva uppgradera kablar för att stödja de föränderliga kraven från modern byggnadsinfrastruktur. Den modulära karaktären förenklar också löpande underhåll och framtida omkonfigurationer, vilket säkerställer att ditt utrymme förblir motståndskraftigt och lyhörd för tekniska framsteg.

DIRTT Networks installerad i en DIRTT-vägg

Fördelar

  • Förmärkta selar möjliggör snabb och enkel installation
  • Enkelläges fiberoptisk kabel sparar utrymme i plenum
  • Effektivt system kan använda en enda ledningsgarderob för att maximera din kvadratmeter
  • Sänker driftskostnaderna genom att minimera kylnings- och infrastrukturbehov
  • Tillhandahåller växande bandbredd utan att behöva uppgradera kablar
  • Modulär design stöder omkonfigurationer, uppgraderingar och enkelt underhåll

Utvalda funktioner

Utforska resurser och relaterade produkter

Förutsättningar