Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Designcenter köpguide

Upptäck information om systemkrav, driftsättningsalternativ, datakompatibilitet och hantering, tilläggsmoduler och token-licensiering för Designcenters design- och konstruktionsprodukter. Du kan också utforska inköpsalternativ samt installationsinstruktioner för Designcenter X-lösningsprodukter.

Implementera Designcenter CAD-programvara

Utforska systemkrav och driftsättningsalternativ för Designcenter CAD; information om datakompatibilitet, hantering och lagring; samt produkt- och tilläggsalternativ tillgängliga för inköp av Designcenter CAD.

Version tillgänglig för köp: Juni 2026

Select...

Systemkrav för Designcenter

Designcenter är endast tillgängligt för Windows. Läs mer om operativsystem- och maskinvarusystemkrav och rekommendationer för att köra Designcenter CAD.

Operativsystemkrav och information för Designcenter

Designcenter June 2026 stöds med följande operativsystem:

  • Stöds: Windows 11, Windows Server 2022, RedHat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
  • Begränsat stöd: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
  • Stöd för Designcenter X Essentials: Windows, macOS, ChromeOS på den senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari som stöds

Systemkrav för maskinvara för Designcenter

Arbetsstationer: Designcenter juni 2026 är certifierat för att köras på ett antal stationära och mobila HP-, Dell-, Lenovo-, Fujitsu-, MSI- och Siemens arbetsstationer.

Grafikkort: Designcenter juni 2026 är också certifierat för att stödjas av ett antal AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro och Intel HD-grafikkort. Dessa grafikkort stöds endast när de används i system som stöds som konfigurerats av OEM-tillverkaren och med den rekommenderade drivrutinen. Inga eGPU: er eller externa grafikenheter har certifierats eller planeras att certifieras.

Enheter som stöds för Designcenter X Essentials: Du kan starta Designcenter X Essentials på vilken enhet som helst med internetanslutning, inklusive surfplattor och smartphones (iPhone 8 och senare, senaste iPad-modeller och Android-enheter med kompatibla grafikprocessorer).

Se information om certifierade arbetsstationer och grafikkort.

Rekommenderade maskinvaruspecifikationer för Designcenter

  • 32 GB RAM eller mer

    • Designcenter kan hantera stora sammansättningar och mycket komplexa delar. För optimal användarupplevelse och programprestanda rekommenderar vi att du installerar så mycket RAM-minne som kan installeras i klientarbetsstationen som kör Designcenter.
  • 9.0 GB diskutrymme krävs för installation (inkluderar förutsättningar)
  • True Color (32-bitars) eller 16 miljoner färger (24-bitars)
  • Skärmupplösning: 1920 x 1080
  • Video RAM: 2 GB

Minsta maskinvaruspecifikationer för Designcenter

  • 8 GB RAM
  • 9.0 GB diskutrymme krävs för installation (inkluderar förutsättningar)
  • 65K Färger
  • Skärmupplösning: 1920 x 1080
  • Video RAM: 2 GB

Starta om systemet efter installation av Designcenter eller underhållspaket.

Moln

Designcenter juni 2026 kan köras med ett antal certifierade molnkonfigurationer med Microsoft Azure, Microsoft VMD och Amazon AWS.

Inköp och konfigurering av Designcenter CAD-produkter

Utforska var och hur du köper och hur du ställer in lösningarna Designcenter X Essentials, Standard, Advanced och Premium. Dessutom får du information om var och hur du köper Designcenter X Value Based Licensing och andra Designcenter CAD-produkter.

Select...

Var kan man köpa Designcenter CAD-produkter

Du kan köpa Designcenter CAD-produkter direkt från våra produktsidor eller så kan du kontakta säljare. Designcenter X-lösningarna är markerade nedan, men du kan också besöka vårt produktindex för att se alla Designcenter produkter som finns att köpa.

Designcenter X-lösningar, Designcenter X Value Based Licensing och Siemens Mechanical Design Software-lösningen finns att köpa direkt på vår webbplats.

Om du är intresserad av att köpa Fibersim, Sony-XR-huvudmonterad skärm för Designcenter Immersive Designer eller är intresserad av lokal distribution av Designcenter-lösningar, vänligen kontakta säljare.

Relaterade resurser

Inte redo att göra ett köp? Utforska dessa ytterligare resurser för att lära dig mer om Designcenter X-lösningarna och Designcenter X Value Based Licensing-erbjudanden.