Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) i Designcenter CAD

Öka din designeffektivitet med AI-aktiverade analys-, optimerings- och genereringsfunktioner i Designcenter CAD. Snabba upp dina arbetsflöden när du eliminerar överflödiga uppgifter, minskar klick, ställer frågor till en copilot, använder en röstkommandoassistent och mer.

Varför använda Designcenter AI?

70% snabbare arbetsflöden med Copilot för Designcenter

5x effektivare med Selection Prediction

90% kostnadsbesparingar med Topology Optmization

40% snabbare kommandoexekvering med röstkommandon

Tillägget av integrationer för moln och AI sticker verkligen ut som en spelväxlare. Specifikt är Copilot-integrationen och möjligheten att ansluta andra AI-verktyg genom anpassning verkligen till hjälp. Designcenter Copilot kan automatisera uppgifter, föreslå bästa praxis och vägleda användare. Dessutom förbättrar automatisering av 2D-ritningsgenerering med AI-verktyg produktiviteten.
Verifierad användare inom fordonsindustrin, Företagskund

Analysera designdata med Designcenter CAD AI

Be en AI-aktiverad copilot hjälpa dig att analysera, optimera och generera inom Designcenter-programvaran. Med en Industrial Copilot som drivs av Microsoft Phi-3 kan du använda ett konversationsgränssnitt för att få information du behöver eller till och med göra designändringar.

Be Design Copilot att vägleda dig genom en uppgift eller få djupare kunskap om dina data. Fråga till exempel copiloten om en specifik designprocess i din bransch eller hur man arbetar med en specifik del.

Du kan också få rekommendationer om din design och förstå hur olika villkor eller mätvärden bör beaktas. Be till exempel copiloten om simuleringsresultat eller visa dig en visuell rapport om materialval så att du kan minska vikten på din design på ett sätt som inte påverkar strukturella egenskaper eller integritet negativt.

Optimera designarbetsflöden med Designcenter CAD AI

När man implementerar AI-aktiverade funktioner säkerställer Siemens — först på marknaden inom detta område — att ingenjörs- och tillverkningsspråket förblir centralt för varje användningsfall det tar upp. Med funktioner som Designcenter Copilot driver Siemens framsteg och fördjupar förståelsen för hur man bäst balanserar avvägningar, vilket i slutändan stöder utvecklingen av pålitliga, pålitliga och branschledande produkter.
Frost & Sullivan

Relaterade resurser