Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En ikon med ett stort X med ett paneldesignverktyg i bakgrunden.

Interaktiv demo

Upplev hur våra smarta verktyg kan hjälpa dig att skapa kretsar snabbt och effektivt.

Vad Essentials-planen innehåller

Essentials är startnivån för Capital X Panel Designer, byggd för ingenjörer som vill ha ett modernt och kraftfullt eldesignverktyg utan komplexiteten i företagsprogramvara. Det ger en helt molnbaserad elektrisk CAD-lösning som låter dig designa, redigera och hantera elektriska schematiska projekt direkt från din webbläsare, på vilken enhet som helst. Med Essentials kan du:

  • Få åtkomst till ritningar när som helst, var som helst via vilken webbläsare som helst
  • Samarbeta med ingenjörer i realtid på samma ritning
  • Skapa, rita och hantera elektriska scheman och symboler med kraftfulla automatiseringsverktyg
  • Generera panellayouter och organisera komponenter effektivt
  • Generera omedelbart BOM (Materiallistor) och andra rapporter

Med sin helt molnbaserade arkitektur kan ingenjörer rita, granska och exportera mönster utan att installera eller underhålla skrivbordsprogramvara eller manuellt överföra och spara projektfiler.

Capital X Panel Designer Essentials är också Endast abonnemang tillgängligt för både månads- och årsabonnemang, ger ingenjörer och små och medelstora företag flexibiliteten att välja ett åtagande som passar deras krav och projektcykler.

Utforska Capital X Panel Designer med en 30-dagars gratis provperiod.

En person som arbetar med ett elektriskt schematiskt diagram på en bärbar dator vid ett skrivbord.
En mångsidig grupp på fyra proffs som samarbetar kring en bärbar dator i en modern kontorsmiljö.

Vem Essentials är för

Essentials-planen är utformad för ingenjörer och team som behöver professionell elektrisk designkapacitet med den höga kostnaden och branta inlärningskurvan för traditionell elektrisk CAD-programvara. Det används ofta av:

  • Elektriska ingenjörer och paneldesigners skapar schematiska diagram
  • Oberoende ingenjörer och konsulter som arbetar med elprojekt
  • Automationsingenjörer och systemintegratörer som designar kontrollpaneler
  • Små och medelstora ingenjörsföretag (SMB) som hanterar elkonstruktionsarbete
  • Team som kräver samarbete i realtid i sitt elektriska CAD-arbetsflöde
  • Ingenjörer som övergår från äldre stationär CAD till ett molnbaserat arbetsflöde för elektrisk design

För ingenjörer som regelbundet skapar och hanterar elektriska scheman tillhandahåller Essentials de kärnverktyg som behövs för att designa, samarbeta och generera dokumentation effektivt.

När du ska välja Essentials

Det passar bra när:

  • Dina projekt kräver snabb och exakt elektrisk schema och kretsdesign
  • Ditt team behöver samarbete i realtid när de arbetar med samma ritningar
  • Du vill spara tid och minska projektkostnaderna i din elkonstruktionsprocess
  • Du vill ha automatiseringsverktyg som minskar manuell ritning och repetitivt arbete
  • Att snabbt generera BOM och elektriska rapporter är avgörande för ditt arbetsflöde
  • Dina ingenjörer behöver enkel åtkomst till projekt via en webbläsarbaserad plattform
  • Du vill ha ett elektriskt CAD-verktyg som är enkelt att använda utan omfattande utbildning
  • Du föredrar flexibla månads- eller årsabonnemang som matchar dina projektbehov
  • Du vill undvika underhåll, installation och uppdateringshantering av programvara
En kvinna som sitter på en utomhusbänk medan hon arbetar på en bärbar dator utomhus.
En logotyp för Capital X Panel Designer visas på en vit bakgrund.

Är du osäker på om Essentials är rätt passform?

Börja med vår 30-dagars kostnadsfria provperiod. Utforska hela arbetsflödet för elektrisk design.

Grundläggande elektriska designfunktioner i Essentials

Upplev nästa generations elektriska schematiska CAD-programvara som revolutionerar effektivitet, samarbete och kostnadskontroll. Med versionskontroll i realtid, automatisk filsynkronisering och säker åtkomst designar ditt team utan begränsningar — ingen maskinvara, inga IT-problem.

Siemens Xcelerator X-form.

Utforska vårt resursbibliotek

Våra tutorials och demos gör det mycket lättare att komma igång och navigera i din designprocess.

Fördelar med en helt och hållet molnbaserad lösning

Till skillnad från traditionell CAD-programvara är Capital X Panel Designer inte bara molnaktiverad - den är helt molnbaserad. Det betyder:

1 Ingen ytterligare programvara krävs

Kör helt i webbläsaren. Få åtkomst till och redigera dina scheman på vilken enhet som helst.

2 Sömlöst teamsamarbete

Arbeta tillsammans i realtid, få omedelbara uppdateringar, när som helst, var som helst.

3 Kostnadseffektiv genom arkitektur

Ingen hårdvara, inga installationer och inget löpande underhåll.

Ett paneldesignergränssnitt med svart bakgrund och vit text, som visar olika designalternativ och inställningar.

Viktiga tips

  • Capital X Panel Designer är en av få Verkligen molnbaserad elektrisk CAD verktyg, så att ingenjörer kan rita och hantera elektriska kretsar helt genom webbläsaren.
  • De flesta elektriska CAD-programvaror på marknaden erbjuder endast delvis molnfunktionalitet - de förlitar sig på molnlagring men kräver fortfarande lokala installationer för fullständigt designarbete.
  • Samarbete i realtid och molnåtkomst hjälper ingenjörsteam spara tid, minska driftskostnaderna och eliminera manuella filöverföringar.
En logotyp för Capital X Panel Designer visas på en vit bakgrund.

Utforska produktdetaljer för Capital X Panel Designer

Viktiga funktioner, fördelar och avancerade verktyg som hjälper dig att arbeta snabbare, samarbeta bättre och designa effektivt.

UPPGRADERA TILL STANDARD

Behöver du en lokal lösning?

För offline- eller fjärrdriftsättningsmiljöer tillhandahåller Capital X Panel Designers standardplan installation på plats utöver dess molnbaserade funktioner. Få både online- och offlineåtkomst i en prenumeration.

Person som använder bärbar dator med Capital X-programvarugränssnitt synligt på skärmen

Vad ingår?

  • Tillgång till Capital Panel Designer (på plats)
  • Tillgång till den helt molnbaserade Capital X Panel Designer
  • Full tillgång till alla elektriska, pneumatiska, hydrauliska och P&ID-kretsar och symboler
  • Tillgång till CADENAS integrerade molndelsbibliotek — portal till miljontals tillverkarkomponenter
  • Full kompatibilitet mellan offline- och onlineversioner för enkel filöverföring
  • Prioriterat stöd

Läs mer om Standard-planen

Vanliga frågor

Läs mer om Capital X Panel Designer

En bärbar dator på bordet med elektriska scheman ritade på skärmen.

Funktioner och fördelar

Utforska viktiga funktioner och produktivitetshöjande verktyg som skiljer oss åt. Bläddra i symbolbiblioteket och ladda ner symboler gratis.

En kvinna som arbetar på en bärbar dator visar ett elektriskt schema som ritas på skärmen.

Kundomdömen

Läs feedback från våra användare. Se vad elingenjörer har att säga om Capital X Panel Designer i dessa verifierade recensioner.

Tre kollegor pratar runt en bärbar dator på ett modernt kontor.

Hjälp och support

Skicka supportärenden och få tillgång till mer informationsinnehåll i Support Center (endast för licensierade användare), eller hitta lösningar genom diskussioner i användarcommunityn på Capital X Panel Designer community-sida.

Kom igång

Helt molnbaserad elektrisk CAD för snabb, tillgänglig schematisk design. Få åtkomst till Capital X Panel Designer direkt från vilken webbläsare som helst - inga nedladdningar eller installationer krävs.