Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
MOLNBASERAD PROGRAMVARA FÖR ELDESIGN

Prissättning för Capital X Panel Designer

Capital X Panel Designer är nästa generations elektriska datorstödda designplattform (CAD) som förbättrar din produktivitet. Välj en av våra planer för att uppleva enklare, bättre och snabbare elektriska diagram.

Cyber måndag 2026

En bättre tid att välja din elektriska CAD.

Spara 30% på Capital X Panel Designer från 26 november till 11 december.
Kod: CYBER30

En centrerad lila fyrkant har ”CAP” i ljuslila ovanför vit ”PnD”, med grönt synligt längs sidorna.

Utforska produktdetaljer för Capital X Panel Designer

Viktiga funktioner, fördelar och avancerade verktyg som hjälper dig att arbeta snabbare, samarbeta bättre och designa effektivt.

Capital X Panel Designer

Buyer's guide

Select...

Vad händer efter att betalningen har gjorts?

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk och serienummer för aktivering. Du kommer också att få en faktura för ditt köp i samma e-post.

Hur lång tid tar det innan jag får min beställning?

Beställningar behandlas vanligtvis direkt när betalningen är klar. Ibland kan PayPal hålla betalningen i 24 timmar för granskning. Om detta inträffar kommer användarna att meddelas via e-post. Beställningen kommer att behandlas omedelbart efter att PayPal har slutfört granskningen.

Kan jag köpa en licens för andras räkning?

Ja, du kan köpa en eller flera licenser för andra och sedan bevilja licensen till dem på din kontosida. Allt du behöver är deras e-postadress för att ge dem tillgång till den köpta licensen. Observera att e-postadressen som användes för att köpa kommer att vara den huvudsakliga e-postadressen för att hantera licensen.

Har du problem med att köpa?

Du kan också få din föredragna plan här: nödvändigheter, Standard, eller Avancerad.

Utforska vårt resursbibliotek

Få tillgång till vår omfattande samling av tutorials och demos. Lär dig hur du kommer igång med Capital X Panel Designer och utökar sedan dina möjligheter. Våra demos guidar dig genom hela designprocessen.

Capital X Panel Designer

30-dagars gratis provperiod

Extremt användarvänligt, registrera dig idag och upplev hastighet, bekvämlighet och effektivitet med vår molnbaserade elektriska CAD-programvara.

En elektrisk surfplatta och bärbar dator som visar Capital X Panel Designer-programvara.

Vanliga frågor

Prissättning för Capital X Panel Designer - Provkörning utan kostnad

Testkör Capital X Panel Designer GRATIS i 30 dagar!

Upplev framtiden för elektriska diagram idag.