Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En ikon med ett stort X med ett paneldesignverktyg i bakgrunden.

Interaktiv demo

Upplev hur våra smarta verktyg kan hjälpa dig att skapa kretsar snabbt och effektivt.

BÄSTA VÄRDE

Varför välja Standard?

bärbar dator med skärmdump av Capital X Panel Designer schematisk ritning.
  • 1 års Capital Panel Designer installerbar lokal åtkomst
  • 1 års molnåtkomst till Capital X Panel Designer
  • Molnsamarbete i realtid med teammedlemmar. Samarbetsfunktioner som realtidsredigering, fleranvändaråtkomst och delade bibliotek är endast tillgängliga i molnversionen
  • Full tillgång till elektriska, pneumatiska, hydrauliska, P&ID-kretsar
  • Samma filformat för enkel överföring från offline till online och vice versa
  • Separata plattformar för flexibilitet. Molnversionen stöder samarbete medan lokalt stöder offline-arbete med en användare
  • Bästa värde. Två separata lösningar under en prenumeration, var och en byggd för ett specifikt arbetsflöde

Skydda dina data

Capital Panel Designer (on-premise) är utformad för offline-miljöer som idrifttagning på plats. Efter en engångsaktivering online fungerar den helt offline och lagrar dina data lokalt på skrivbordet.

Konstruerad för utmärkt elektrisk design

Capital Panel Designer (on-premise) drivs av Vecta.io, en fullfjädrad intern CAD-redigerare som hjälper elingenjörer att skapa scheman och kretsar med anmärkningsvärd hastighet, noggrannhet och en exceptionell användarupplevelse.

Full kompatibilitet mellan offline- och onlineversioner

Båda versionerna delar samma filformat, vilket möjliggör manuella filöverföringar. Du kan ladda upp filer från offlineversionen till molnet eller ladda ner molnfiler för offlineanvändning. De synkroniseras dock inte automatiskt eller interagerar direkt.

Liknande gränssnitt, sömlös upplevelse

Capital Panel Designer (på plats) delar samma lättanvända, kraftfulla gränssnitt från Capital X Panel Designer, ger dig samma produktivitetsverktyg för att skapa kretsar enklare och snabbare.

Stöd för flera filformat

Importera Visio, DXF, SVG och exportera till en mängd olika format.

En logotyp för Capital X Panel Designer visas på en vit bakgrund.

Utforska produktdetaljer för Capital X Panel Designer

Viktiga funktioner, fördelar och avancerade verktyg som hjälper dig att arbeta snabbare, samarbeta bättre och designa effektivt.

Ett abonnemang, två plattformar

Oavsett om du samarbetar i molnet eller arbetar på plats utan internet, ger Standard-planen dig full tillgång till båda versionerna av Capital Panel Designer.

Två ingenjörer deltog i en projektdiskussion vid ett bord, utrustad med en bärbar dator och elektriska scheman ritning.

Capital X Panel Designer - molnbaserad elektrisk CAD

Capital X Panel Designer är designad för moderna ingenjörer som värdesätter teamsamarbete och omedelbar åtkomst från vilken enhet som helst. Den är säker i molnet och låter dig designa och dela elektriska scheman utan några installationer.

Capital X Panel Designer är perfekt för distribuerade team, smidiga tekniska arbetsflöden och användare som behöver samarbeta över olika platser. Capital X Panel Designer förenklar versionskontroll, effektiviserar feedback och håller dina projekt tillgängliga och uppdaterade. Njut av kraftfulla CAD-verktyg, automatiska uppdateringar och sömlöst samarbete, allt i din webbläsare.

Två ingenjörer i hårda hattar och säkerhetsvästar med en bärbar dator på en byggarbetsplats.

Capital Panel Designer (på plats) - offline elektrisk CAD

Den här installerbara, skrivbordsbaserade programvaran är byggd för miljöer där internetåtkomst är begränsad eller datasekretess är avgörande. Installerad lokalt säkerställer den att dina projekt och data lagras säkert i dina egna system.

Denna lokala lösning är idealisk för ingenjörer som arbetar i mycket säkra industrier, avlägsna platser eller idrifttagning på plats. Den här lokala lösningen ger alla funktioner du behöver för att skapa, redigera och hantera schematiska mönster utan att förlita dig på internetanslutning. Den är utformad för effektivitet och användarvänlighet och ger dig möjlighet att arbeta produktivt, även offline.

Vanliga frågor

Läs mer om Capital X Panel Designer

En bärbar dator på bordet med elektriska scheman ritade på skärmen.

Funktioner och fördelar

Utforska viktiga funktioner och produktivitetshöjande verktyg som skiljer oss åt. Bläddra i symbolbiblioteket och ladda ner symboler gratis.

En kvinna som arbetar på en bärbar dator visar ett elektriskt schema som ritas på skärmen.

Kundomdömen

Läs feedback från våra användare. Se vad elingenjörer har att säga om Capital X Panel Designer i dessa verifierade recensioner.

Tre kollegor pratar runt en bärbar dator på ett modernt kontor.

Hjälp och support

Skicka supportärenden och få tillgång till mer informationsinnehåll i Support Center (endast för licensierade användare), eller hitta lösningar genom diskussioner i användarcommunityn på Capital X Panel Designer community-sida.

Kom igång

Flexibel elektrisk CAD med utökade möjligheter för moderna paneldesignteam. Få åtkomst till både molnbaserade och lokala elektriska CAD-miljöer under en prenumeration.