Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

God tillverkningssed

Siemens lösningar för läkemedelsindustrin är i linje med de regulatoriska kraven och rekommendationerna från den GMP-reglerade industrin.

Vi tittar på läkemedelsprocesser över hela deras livscykel och bortom systemgränser. Detta inkluderar produkter, system, lösningar och tjänster samt underhåll av systemet under drift. I detta sammanhang är dataintegritet en mycket grundläggande aspekt, från inmatning och registrering till långsiktig arkivering av relevanta data. GAMP 5 Guide och andra ISPE Good Practice Guides är en del av vårt dagliga arbete.

Renrumsoperatör använder en surfplatta i en GMP-tillverkningsanläggning, med blågröna pilar som symboliserar acceleration.

Fördelar

Ikon som symboliserar överensstämmelse

Säkerställa regelefterlevnad och revisionsberedskap

Standardisera processer, automatisera dokumentation och stödja GMP-efterlevnad samtidigt som revisioner förenklas och riskerna minskas.

Ikon som symboliserar effektivitet

Öka effektiviteten med insikter i realtid

Använd realtidsdata för att minska manuell ansträngning, minimera fel och förbättra beslutsfattandet i hela verksamheten.

Ikon som symboliserar kvalitet och excellens

Förbättra produktkvaliteten och konsistensen

Möjliggör övervakning, spårbarhet och kontrollerade arbetsflöden för att minska avvikelser och säkerställa konsekvent produktion.

Ett komplett paket för verksamheter som uppfyller kraven

Good Manufacturing Practice (GMP) omfattar en rad nationella och internationella regler och riktlinjer. Vi tittar på läkemedelsprocesser över hela deras livscykel och bortom systemgränser. Detta inkluderar produkter, system, lösningar och tjänster enligt GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) samt underhåll av systemet under driftsfasen. I detta sammanhang är dataintegritet en mycket grundläggande aspekt, från inmatning och registrering till långsiktig arkivering av relevanta data.

GMP under hela livscykeln

Baserat på vår standardproduktportfölj skräddarsyr vi våra lösningar efter dina behov och gör det möjligt för dig att integrera en strukturerad kvalificerings- och valideringsstrategi från början. Enligt GAMP-rekommendationerna kan det reglerade företaget och systemleverantören tillsammans bygga upp ett effektivt ramverk. Dina fördelar är produkter, system och lösningar som är i linje med de lagstadgade kraven — från sensorer upp till MES.

GMP-föreskrifter

GMP-föreskrifter kräver att relevanta komponenter och funktioner i systemet måste specificeras och dokumenteras. Användarkrav måste vara spårbara när som helst under livscykeln för ett läkemedelstillverkningssystem. Vi ser till att alla Siemens system och lösningar för läkemedelsindustrin uppfyller och uppfyller dessa krav.

Ytterligare riktlinjer ger stöd för implementering, bedömning och klassificering av datoriserade system, och specificerar hur elektroniska register och elektroniska signaturer ska hanteras i datoriserade system. De ger råd om ämnen som systemvalidering, granskningsspår, användarhantering, dokumentation och särskilt hur man säkerställer dataintegritet.

Handböcker och dokument för GMP

Nedan hittar du aktuella ERES Compliance Responses och GMP Engineering Manuals.

Select...
  • SIMATIC PCS 7 V10.0 — Elektroniska register/Elektroniska signaturer (ERES) — Engelska | tysk
  • SIMATIC SIPAT V6.0 - Elektroniska register/Elektroniska signaturer (ERES) - Engelska
  • SIMATIC WinCC V8.1 - Elektroniska register/Elektroniska signaturer (ERES) - Engelska | tysk
  • SIMATIC WinCC Unified V21 - Elektroniska register/elektroniska signaturer (ERES) - Engelska | tysk
  • Opcenter Execution Pharma V2505 — Elektroniska register/Elektroniska signaturer (ERES) — Engelska
  • Opcenter RD&L V2304 - Elektroniska register/Elektroniska signaturer (ERES) - Engelska
  • Livscykelhantering Polarion V2304 — Elektroniska register/Elektroniska signaturer (ERES) — Engelska

Allt du behöver för god tillverkningssed

Vår portfölj gör det möjligt för dig att följa riktlinjerna för kvalitetssäkring av produktionsprocesser och miljöer vid produktion av läkemedel och aktiva ingredienser.

Kvalitet genom design
Central datainsamling för att utvärdera processvariationer
Med SIPAT möjliggör central datainsamling och realtidsanalys av process- och sensordata. De insamlade processdata kan användas för att utvärdera processvariationer samt avancerade processtyrningsstrategier (APC) baserade på processmodeller.

Kraftfullt, flexibelt process- och batchkontrollsystem
Skalbar arkitektur med kraftfulla tekniska verktyg
Vårt processtyrningssystem SIMATIC PCS 7 kombinerar en unik skalbar arkitektur med kraftfulla tekniska verktyg och ett brett utbud av ytterligare funktioner som larmhantering, processäkerhet och tillgångshantering. En del av SIMATIC PCS 7 är SIMATIC BATCH, ett mycket flexibelt mjukvarupaket som underlättar implementering av även de mest komplexa batchprocesserna - effektivt och till rimliga kostnader.

Visualisering och övervakning
Modulärt drifts- och övervakningssystem
SIMATIC WinCC Unified system: Vårt modulära drifts- och övervakningssystem SIMATIC WinCC underlättar implementeringen av en omfattande driftlösning med ett enhetligt granskningsspår och centrala signalfunktioner.

SIMATIC HMI: SIMATIC HMI-operatörsgränssnitt med pekskärmar och fronter i rostfritt stål är speciellt utformade för operatörskontroll och övervakning av bearbetningsmaskiner inom läkemedelsindustrin.

SIMATIC WinCC-tillägg: Utöka enkelt funktionaliteten hos vår SIMATIC WinCC SCADA-system med tillägg för kvalitetskontroll, processhantering samt diagnostik och underhåll.

Papperslös tillverkning
Centralt produktionshanteringsverktyg för smarta bioprocesser
Opcenter Execution Pharma fungerar som ett centralt verktyg för produktionshantering, vilket möjliggör papperslös tillverkning i biofarmaproduktion. Det möjliggör enkel integration av förpackningsenheter för engångsbruk, vilket stöder installation och drift av utrustning samt hela processen genom elektroniska arbetsinstruktioner och elektronisk batchregistrering (eBR).

Sömlös FoU- och receptdataövergång —
inom läkemedelsforskning
Med Opcenter RD&L kommer du att dra nytta av ett strukturerat, men ändå flexibelt sätt för att möjliggöra snabb och framgångsrik läkemedelsutveckling och time-to-market - inklusive labbautomation och elektroniska labb-anteckningsböcker, formel- och processutveckling samt specifikation och regleringshantering