Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
VERKLIG APPLIKATION

Plug and Play-energienheter för batteritillverkning

Prefabricerade och fullt testade E-House-kraftdistributionscentra utanför anläggningen stöder modulär konstruktion och snabb skalning av batteritillverkningsanläggningar. Den containeriserade lösningen minskar komplexiteten, förkortar ledtiderna och sänker CAPEX jämfört med konventionella transformatorstationer.

Person vid ett skrivbord som pekar på en 3D-designmodell på dubbla skärmar, med tangentbord, pennhållare och kontorsartiklar synliga i en ljus arbetsyta.

Utmaning

Batteritillverkningsprojekt möter ökande komplexitet när produktionen skalas från pilotlinjer till anläggningar i giga-skala. Samtidigt måste organisationer hantera brist på kvalificerade projektresurser, snäva tidslinjer för utförande och CAPEX-begränsningar. Det finns också ett växande behov av standardiserade och modulära kraftdistributionssystem, medan transparensen om OPEX-besparingar förblir begränsad under hög energiefterfrågan.

Lösning

Prefabricerade, containeriserade E-House-kraftdistributionscentra möjliggör modulär och standardiserad driftsättning. De minskar projektkomplexiteten, stöder snabbare konstruktionstidslinjer och möjliggör skalbar kraftdistribution anpassad till produktionsupptrappningen.

Fördelar

  • Minska projektkomplexiteten och minska riskerna
  • Påskynda projektets totala ledtid
  • Lägre CAPEX och OPEX jämfört med konventionella transformatorstationer
  • Skala kraftdistributionen i linje med produktionstillväxten
Industrianläggning med flera Siemens containerenheter och tankar installerade utomhus, belägen på en grusplats med gröna fält och böljande kullar i bakgrunden.

Så här kommer du igång

Batteritillverkningsinfrastruktur Visuellt

Distribuera prefabricerade enheter

Distribuera prefabricerade och fullt testade E-House-enheter utanför anläggningen för att etablera kraftdistributionsinfrastruktur.

Batteritillverkningsinfrastruktur Visuellt

Integrera modulär infrastruktur

Integrera den containeriserade, modulära lösningen i den övergripande anläggningskonstruktionen för att minska komplexiteten och stödja snabbare exekvering.

Batteritillverkningsinfrastruktur Visuellt

Skala kraft med produktion

Utöka och skala kraftdistributionssystemet i linje med produktionsökningen, kompletterat med digital övervakning och energihantering för att stödja transparens och optimerad drift.

Prefabricerad och förtestad installation

E-House-lösningarna är helt prefabricerade, monterade och testade utanför anläggningen, vilket minskar installationsarbetet på plats och stöder mer förutsägbar implementering.

Containeriserad modulär design

Lösningen levereras som en containeriserad enhet, vilket möjliggör flexibel installation och stödjer modulära konstruktionsmetoder för batteritillverkningsanläggningar.

Skalbar strömdistributionsarkitektur

Den modulära arkitekturen möjliggör flexibel expansion av kraftdistributionssystemet genom att lägga till standardiserade enheter i takt med att kapacitetskraven utvecklas.