Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Infinite Acres

Infinite Acres levererar en integrerad, kommersiellt beprövad vertikal jordbruksplattform. Vår egenutvecklade teknik förenar miljökontroll, belysning, automatisering, befruktning och realtidsavkänning för att säkerställa konsekvent produktion med hög avkastning året runt. Med nästan ett decennium av validerad prestanda över flera 80 Acres Farms-anläggningar levererar våra system tillförlitlig drifttid och repeterbara resultat. Vi erbjuder också avancerad växtvetenskap och FoU-kapacitet — inklusive produktion av unga växter, sortoptimering och utveckling av grödor — som ger mervärde till den växtbaserade ingrediensindustrin genom precision, renhet och förutsägbar funktionalitet.
infiniteacres-secondarylogo

Branscher

  • IT and telecommunication

  • Food and beverages

  • Pharma and life science

  • Healthcare

  • Smart urban communities

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Edible oils

  • Consumer packaged goods

  • Agriculture

Rörelse

Build
Utökar eller bygger på en Siemens Xcelerator produkt/lösning genom att skapa en ny produkt, eller skapar en ny kundlösning via integration av Siemens Xcelerator produkt och egen produkt

Sell
Återförsälj/samsälj programvara och digitalaktiverad HW på Siemens Xcelerator

Service
Tillhandahåller en tjänst för en Siemens Xcelerator-produkt/lösning som hjälper kunden att implementera, integrera, driva eller underhålla den

Tillgängliga produkter

Loopdriven programvara för intelligensplattform

GroLoop: AI-Powered Platform for Precision Agriculture Ops

AI-driven precisionsjordbruksplattform som förenar genetik, miljökontroller och automatisering. Självförbättrande loopdriven intelligens lär sig från varje cykel och förutsäger utmaningar innan de inträffar. Skala globalt med jämn...
fully-automated commercial vertical farm

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm

Transformative food production delivering 450,000kg of fresh produce annually through fully automated, climate-controlled system. This turnkey solution integrates seeding, growing, harvesting, and packaging into one seamless opera...
12m Contained Farm Interior with employee

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution

Transform any location into a productive farm with our 12m Contained Farm, a fully integrated vertical farming unit housed in a standard 40-foot refrigerated container. This plug-and-play solution delivers immediate, scalable food...
Deep insights into plant metabolic pathways

Infinite Acres Advanced Genetic Capabilities

Infinite Acres naturally accelerates plant development by combining precision breeding, metabolomics, and computational protein design. Our proprietary GeneCraft³ platform develops purpose-designed plants that meet the challenges...
salladsexperiment i minimodul

Infinite Acres Micro R&D Lab Vertical Farming Module

Påskynda jordbruksforskningen med Mini R&D Module, en helt kontrollerad vertikal jordbruksenhet utformad speciellt för precisionsforskning och testning. Detta kompakta laboratorium möjliggör kontrollerade experiment med nya sorter...