Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm drivs av Infinite Acres

Infinite Acres levererar en integrerad, kommersiellt beprövad vertikal jordbruksplattform. Vår egenutvecklade teknik förenar miljökontroll, belysning, automatisering, befruktning och realtidsavkänning för att säkerställa konsekvent produktion med hög avkastning året runt. Med nästan ett decennium av validerad prestanda över flera 80 Acres Farms-anläggningar levererar våra system tillförlitlig drifttid och repeterbara resultat. Vi erbjuder också avancerad växtvetenskap och FoU-kapacitet — inklusive produktion av unga växter, sortoptimering och utveckling av grödor — som ger mervärde till den växtbaserade ingrediensindustrin genom precision, renhet och förutsägbar funktionalitet.

Varför Helautomatiserad vertikal gård i kommersiell skala?

Förvandla livsmedelsproduktionen med Infinite Acres kommersiella anläggning — levererar 450 000 kg färskvaror årligen genom ett helautomatiserat, klimatstyrt system. Denna nyckelfärdiga lösning integrerar sådd, odling, skörd och förpackning i en sömlös operation, vilket säkerställer konsekvent kvalitet, effektivitet och leverans året runt. Marknadsapplikationer inkluderar: Retail & Food Service, Ingredienstillverkning, Pharma & Nutraceuticals.

Fördelar

  • End-to-end-automatisering: Robotsådd, transplantation, skörd och förpackning minimerar arbetskraften samtidigt som tillförlitligheten maximeras.
  • Precisionsodling: Patenterad klimatkontroll, utrymmeseffektiva rörliga bänkar och realtidsövervakning ger optimala utbyten.
  • Skalbar infrastruktur: Specialbyggd för industriell produktion med modulära expansionsalternativ.
  • Livsmedelssäkerhet: Kontrollerade miljöer eliminerar föroreningsrisker och säkerställer full spårbarhet.

Utvalda funktioner

Verkliga applikationer

Select...
80 Acres Farms detaljhandelserbjudande

Utveckla ett unikt varumärke i en konkurrenskraftig kategori

År 2025 sålde 80 Acres Farms ± 2 miljoner kg (eller ± 9 000 MT) färskvaror (bladgrönsaker, örter, mikrogrönsaker och salladssatser)
Lönsam enhetsekonomi, sju kommersiella gårdar, som levererar > 17 000 stormarknader i USA, med djup varumärkeslojalitet, bevisat av branschledande upprepningshastigheter och hastighet.