Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

High-tech hjälper Pfizer att slå loppet mot tiden

Nya sjukdomar kräver nya läkemedel och nya vacciner: tillgängliga snabbt och globalt, till konsekventa, högkvalitativa och överkomliga priser. På sin nya anläggning med hög inneslutning i Freiburg, Tyskland, förlitar sig Pfizer på toppmodern teknik från Siemens för att möta dessa utmaningar.

Högeffektiva automationssystem för högeffektiva läkemedelsbehov

Modern medicinering använder ofta mycket aktiva substanser. Vid hantering av dessa ämnen måste de högsta säkerhetsstandarderna uppfyllas för att skydda anställda och miljön. På sin nya HighCon-anläggning i Freiburg, Tyskland, förlitar sig Pfizer på digitala lösningar från Siemens för att säkerställa särskilt säker, effektiv och hållbar produktion.

40% mindre energiförbrukning

Desigo CC-plattformen för byggnadshantering minskar energiförbrukningen för miljökontroll med upp till 40% jämfört med traditionella anläggningar.

12B piller som produceras årligen

HighCon-anläggningen producerar upp till 12 miljarder piller varje år, vilket ger Pfizer en stor fördel när det gäller snabb och effektiv produktion.

3/4 OEB säkerhetssamspel

Produktionen av läkemedel i kategori OEB 4 använder personlig skyddsutrustning OEB 3.

Pfizer visuell.

Digitalisering gör GMP effektiv

Digitalisering och automatisering är magin bakom ultramoderna och komplexa anläggningar som Pfizers HighCon-anläggning i Freiburg, Tyskland. En specialutvecklad, holistisk digital portfölj från Siemens kombinerar mjukvara och automationslösningar för snabb och säker produktion. Förutom konsekvent hög produktkvalitet är efterlevnad av god tillverkningssed (GMP) särskilt viktigt. Tack vare lösningen Manufacturing Operations Management (MOM) är produktionen helt digitaliserad och fungerar papperslöst.

Tack vare det intelligenta nätverket av maskiner och processer kan Pfizers fabrik i Freiburg producera mer flexibelt, snabbare och med mindre belastning på resurser.
Günther Bechmann, Projektledare HighCon-anläggningen, Pfizer

Särskilt säker: HighCon och fastighetsautomation från Siemens

Mycket aktiva ingredienser hjälper patienter även i de minsta doserna. I produktionen måste de dock hanteras med största försiktighet. HighCon-anläggningar garanterar maximal renhet och säkerhet för människor och produkter. Pfizer-anläggningen i Freiburg kan producera läkemedel i kategorin OEB 4. Tack vare ett speciellt inneslutningskoncept och innovativ teknik som övervakas och kontrolleras av Building Services från Siemens behöver anställda endast personlig skyddsutrustning OEB 3 — detta innebär optimala produktionsförhållanden och maximal säkerhet, vilket möjliggörs av innovativ teknisk byggnadsutrustning.

Pfizer visuell.
Desigo CC gör det möjligt för många system att kommunicera med varandra och samarbeta via ett centraliserat kontrollcenter. Plattformen är därför den tekniska ryggraden för en smart byggnadsinfrastruktur.
Andreas Bühring, Försäljningschef, Siemens smarta infrastruktur
pfizer visuell.

Smart automation för hållbar läkemedelsproduktion

För att säkerställa att HighCon-anläggningen är både extremt effektiv och hållbar övervakar och kontrollerar Building Services från Siemens det speciella inneslutningskonceptet och dess innovativa teknik. Desigo CC byggnadshanteringsplattform samlar in all byggnads- och produktionsdata. Det intelligenta nätverket och visualiseringen av data minskar energiförbrukningen för miljökontroll med upp till 40% jämfört med traditionella anläggningar. Det gör det med imponerande produktivitet: upp till 12 miljarder piller tillverkas i Freiburg varje år, vilket ger Pfizer en värdefull ledning i loppet mot tiden.