Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Fallstudie

Få det osynliga rätt och hjälp elektromobiliteten att ta fart

Vid Aral-puls är högeffektladdning framför och i mitten. Bakom kulisserna förenar Siemens teknik och teknik verklig infrastruktur med digital smarts, vilket säkerställer att varje laddning är snabb, sömlös och pålitlig. Driv Tysklands övergång till elektrisk mobilitet och energiomställningen.

Webinar: Hur man hanterar ökad efterfrågan på lastbilsladdning

Läs om hur DSO:er kan stödja elektrifiering av transportsektorn utan att öka CapEx och OpEx

Ett intelligent laddningsnätverk i hela Tyskland ---- med Electrification X

Tillväxt, säkerhet och framtid är självklart: Att skala ett snabbladdningsnätverk som Aral pulse är allt annat än enkelt. Men med Electrification X drivs upp till 600 smarta lokala nätstationer centralt, säkert och utan friktion.

Översvämmad av sårbarhetsmeddelanden? NIS2-efterlevnadsproblem? Upptrappning av cyberhot? Komplexa arbetsflöden för patchhantering? Du kommer inte att se något av det eftersom det redan är hanterat. Det är så vi får nätverket att växa.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X ger:

  • Ökad drifttid via fjärrkontroll
  • Optimerad OPEX via realtidsövervakning
  • Dynamisk belastningshantering av ultrasnabba laddstationer (upp till 400 kW kapacitet)

Överensstämmelse med NIS 2:

  • NIS 2-villkor för kritisk infrastruktur
  • Krav på nätoperatörer enligt VDE4110
På Aral pulse är vårt mål att göra ultrasnabb laddning lika enkel och tillgänglig som traditionell tankning. För att uppnå detta samarbetar vi med Siemens och investerar i mer än 650 stationer över hela Tyskland — en digital, framtidsklar laddningsinfrastruktur.
Alexander Young, Ledamot av styrelsen för Aral AG och, Verkställande direktör bp pulse Centraleuropa

Markera siffror

600 intelligenta lokala nätstationer

Upp till 600 intelligenta lokala nätstationer centralt hanterade

400 kW laddningseffekt

Upp till 400 kW laddningseffekt vardera för bilar

350 km laddningshastighet

Upp till 350 km räckvidd på 10 minuter

1KkW laddningseffekt

Upp till 1 000 kW laddningseffekt vardera för lastbilar

Driva framtiden för elbilsladdning med Aral Pulse

Utforska Aral Pulse Gigahub i Mönchengladbach — den första i sitt slag med 28 ultrasnabba laddare. Siemens Electrification X möjliggör effektiv lasthantering, övervakning i nära realtid och säker fjärrservice, vilket ökar transparensen, sänker kostnaderna och stöder Tysklands framtid för elbilar.

Kraft, intelligens och prestanda som räknas

Intelligenta transformatorstationer och Electrification X skapar en perfekt synkroniserad hårdvarugrund för snabb laddning i stor skala. Den kopplar samman verklig kraftinfrastruktur med digital intelligens, vilket gör den pålitlig, säker, flexibel och redo för vad som än kommer härnäst.

Transformerande kraft. Och det vardagliga.

Även om den intelligenta transformatorstationen kan stå tyst vid kanten av platsen, gör dess avgörande mellanspänningslänk snabb laddning möjlig. Med sin förseglade transformator, 8DJH gasisolerade ställverk och SIVACON S8 lågspänningskort för upp till sex högeffektladdare ansluter den varje station sömlöst till det offentliga nätet. Alla komponenter är kommunikationsmässiga för att möjliggöra fjärrövervakning och belastningshantering i nära realtid som säkerställer att energin flyter exakt där den behövs - dag in, dag in.

Osynlig, men alltid ansvarig

Electrification X håller alla laddare och transformatorstationer anslutna, övervakade och optimerade i nästan realtid, från en central plattform. Dynamisk belastningshantering säkerställer effektiv energianvändning, medan fjärrkontroll och säkerhetsfunktioner håller hela nätverket stabilt, skyddat och redo att skalas. Och eftersom diagnostikdata konsolideras på ett ställe löses problemen snabbare, vilket maximerar drifttiden på alla platser.

För allt idag. Och allt som kommer

Electrification X är byggd för att utvecklas, inte bara för att fungera. Dess öppna, leverantörsneutrala arkitektur håller laddningsnätet flexibelt när nya krav dyker upp: Från att integrera förnybar energi till att ansluta till nätoperatörer eller lägga till nya applikationer i stor skala. Eftersom alla tillgångar är molnaktiverade och centralt hanterade kommer driftsättningen av uppgraderingar och nya funktioner inte att störa verksamheten. Resultatet: en snabbladdningsinfrastruktur som växer med efterfrågan, anpassar sig till ny teknik och förblir framtidssäker när mobiliteten fortsätter att förändras.

Med Electrification X har vi fått full transparens i vårt snabbladdningsnätverk. Idag är mer än 300 lokala transformatorstationer digitalt anslutna och övervakade, med den extra fördelen att de kan lösa många problem på distans.
Alexander Young, Ledamot av styrelsen för Aral AG och, Verkställande direktör bp pulse Centraleuropa