Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Stationer med framtiden inbyggd

Hjärtat i strömförsörjningen går digitalt. Digitaliserade transformatorstationer samlar in värdefull data från hela elnätet. Detta innebär att hjärtat i strömförsörjningen också kan bli hjärtat i energidatakommunikation — och kan skapa mervärde.

Digital transformatorstation - drivkraft för digital transformation

Framtidens energisystem minskar koldioxidutsläppen, distribueras och digitaliseras alltmer. Denna grundläggande omvandling är i full gång och innebär ett brett spektrum av utmaningar för alla intressenter. Endast digitalisering kommer att göra det möjligt för oss att hantera dessa utmaningar.

Stationer är en integrerad del av elnät. De ansluter nät med olika spänningsnivåer, och deras kontroll- och samordningsfunktion är avgörande för stabiliteten i det övergripande systemet. Det är därför de anses vara hjärtat i elnätet. Deras digitalisering är ett avgörande steg mot att framgångsrikt forma omvandlingen av energisystem.

Fördelar med en digital transformatorstation

Den integrerade 360°-portföljen av produkter och lösningar från Siemens täcker alla digitaliseringsaspekter av en transformatorstation. Det gör det möjligt för operatörer att avsevärt öka tillgängligheten, effektiviteten och hållbarheten i sitt nät.

  • investeringsbesparingar
  • minskade livscykelkostnader
  • Prediktivt underhåll
  • operativ kontroll.

Utforska produkter som stöder digitala transformatorstationer

Siemens erbjuder en uppsättning IoT-applikationer och applikationer för att säkerställa cybersäkerhet inom området energidistribution, automationssystem och nätverk som hjälper TSOs, DSO, Industries & Infrastructure kunder.

Hur andra använder digitala transformatorstationer

UW Sandersdorf

Säker strömförsörjning för det nya pappersbruket

Processbussen är verklig - i vår video presenterar vi en processbusslösning med skyddsanordningar från Siemens. En säker strömförsörjning till Progroup AG:s nya pappersbruk i Sandersdorf-Brehna realiseras och förresten sparades 4 ton koppar!

Luz del Sur

Luz del Sur - digitaliserat energidistributionsprojekt

Luz del Sur är ett privat peruanskt företag som är en av landets största eldistributörer med en andel på 30% av den nationella marknaden och levererar också el till miljontals människor i sydöstra Lima. Som en del av en stor investeringsplan för överföring beslutade Luz del Sur-cheferna att utöka och modernisera nätet för att tillgodose det växande antalet kunder och efterfrågan på el.

Upptäck möjligheterna