Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Leende energiarbetare med en hård hatt på telefonen, överlagrad med stiliserad Siemens ”X” -grafik över en mörkblå bakgrund.

Siemens på Enlit Europe, 10-12 november, hall a.A50, Wien

Upptäck hur AI-drivna nät kan låsa upp upp till 30% mer kapacitet och samtidigt minska avbrott med upp till 30%.

Varför SIPROTEC Process Bus?

Traditionella transformatorstationer förlitar sig på omfattande kopparledningar och analoga anslutningar, vilket leder till höga installationskostnader, begränsad flexibilitet och ökad risk för fel. I takt med att kraven på elnät växer och digitaliseringen accelererar står elbolag inför utmaningar när det gäller att anpassa äldre system till moderna krav. Utan en digital processbuss kämpar transformatorstationer med skalbarhet, underhåll och integration av avancerade skyddssystem. SIPROTEC 5 processbuss tillgodoser dessa behov genom att digitalisera alla analoga och digitala värden nära processen, vilket möjliggör flexibel, skalbar och framtidssäker transformatorstationsautomation. Denna lösning minskar kabeldragningen, förbättrar tillförlitligheten och stöder sömlös integration av ny teknik, vilket säkerställer effektiv och säker nätdrift.

Viktiga fördelar

Kostnadsbesparingar

Mindre kopparkablar, snabbare installation och idrifttagning

Optimerad design

Mindre CT-design på grund av de kortare avstånden och därmed mindre bördor, mindre CT-kärnor krävs

Förenklad teknik

Typisk baserad teknik med återanvändbara SV-, GOOSE-, MMS-konfigurationer

UTVALDA FUNKTIONER

Funktioner och funktioner