Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Koppla din produktion till framtiden

Detta är vårt tillvägagångssätt för framtiden för industriell automation, som bygger på den högpresterande, pålitliga automatisering som kunderna litar på och ansluter den till digital intelligens för att möjliggöra adaptiv, AI-driven produktion.

Vita robotarmar som arbetar på en automatiserad monteringslinje i en högteknologisk tillverkningsanläggning.

Upptäck kraften i Connected Automation

Connected Automation bygger på vår portfölj av Totally Integrated Automation (TIA) och utgör en kraftfull grund för det digitala företaget genom att koppla samman den verkliga och digitala produktionsvärlden. Det möjliggör horisontell integration över automationssystem och vertikal integration mellan verkstadsgolvet och den digitala världen, vilket gör att data och insikter kan flöda sömlöst och översättas till säker, tillförlitlig och högpresterande utförande i den verkliga världen.

50% Högautomatiserade processer fram till 2030

Industritillverkare ökar automatiseringen avsevärt när AI och avancerad teknik omformas.

41% prioritera investeringar i fabriksautomationshårdvara

Tillverkare fortsätter att investera i automatisering som grund för smartare och mer uppkopplade verksamheter.

57% använda AI i produktionen

AI går in i kärnproduktionsprocesser, vilket möjliggör smartare beslut och mer anpassningsbara operationer.

Automatisera det med Siemens

Connected Automation ger hög prestanda, tillförlitlighet, tillgänglighet och sömlös integration. Tillverkare kan modernisera och framtidssäkra sin verksamhet utan att ersätta beprövade system.

Cyan ikon för en robotarmgripare med två glittrande stjärnor.

Överbrygga AI och verkstadsgolvet

Utökar den beprövade TIA-grunden och är den verkliga grunden för det AI-drivna digitala företaget.

Cyan stapeldiagramikon med en uppåtpekande pil som representerar tillväxt.

Framtidssäkring av verkstadsgolv

Bygger på beprövad automatisering för att föra in programvara och digital intelligens i verkliga verksamheter — steg för steg, utan att ersätta det som redan fungerar.

Cyan kryssruta ikon med två glittrande stjärnor.

Din väg till riskfri AI-integration

Förbättrar din beprövade automatisering med digital intelligens — samtidigt som du skyddar dina investeringar och håller verksamheten igång.

Cyan vinnarens podiumikon med nummer 1 och två glittrande stjärnor.

Excellens inom automation, programvara och AI

Siemens kombinerar beprövad automationsexpertis med programvara och Industrial AI — kombinerar den digitala och den verkliga världen och tar med intelligens i industriell verksamhet.

Totally Integrated Automation

En integrerad automationsstrategi

Totally Integrated Automation (TIA) är vårt holistiska industriella system som kopplar samman automationshårdvara, programvara och tjänster. Genom att koppla samman verkstadsoperationer med IT-, AI- och molnfunktioner effektiviserar den tekniska arbetsflöden, ökar effektiviteten och möjliggör flexibel, datadriven digital transformation.

En tekniker i en fabrik håller en surfplatta, med ett grönt framåtpilöverlägg.

Kom igång med din resa