Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Siemens Xcelerator

Cybersäkerhet för den digitala framtiden

Varför cybersäkerhet?

Cyberattacker orsakar enorma skador. Trots alarmerande statistik försummar särskilt småföretag ofta sin digitala säkerhet, vilket gör dem till enkla mål för cyberbrottslingar.

Nya hot

Cybersäkerhet är dynamisk: Nya hot, till exempel de som AI utgör, och hackningstekniker kräver ständigt uppdaterade skyddsåtgärder och utbildning av anställda.

Solutions för företag

Digitalisering medför risker, men riktad cybersäkerhet möjliggör en säker övergång — även för småföretag. Säkerhetsstandarder och internationella regler hjälper till att effektivt avvärja cyberhot.

Cybersäkerhet på Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator erbjuder omfattande cybersäkerhetslösningar. Exempel från partners som Sunrise och acre visar hur företag kan implementera säker digitalisering och minimera risker.

Varför cybersäkerhet?

Handikappade produktionsanläggningar, stulna kunddata, spionerad teknik: Cybersäkerhet bör vara en integrerad del av varje digitaliseringsstrategi. Vi visar hur det kan fungera!

Den ökande digitaliseringen och nätverkandet ger utan tvekan många fördelar - men de kommer också med ökade risker: Cyberattacker har blivit ett allvarligt hot. Enligt undersökningar från den tyska digitala föreningen Bitkom drabbades 72% av företagen av stöld, industrispionage eller sabotage förra året - vilket resulterade i en total skada på 200 miljarder euro. Av detta berodde 35,3 miljarder euro på skador på företagets image bland kunder eller leverantörer samt negativ mediebevakning. Ytterligare 35 miljarder euro berodde på skador orsakade av fel, stöld eller skador på informations- och produktionssystem eller affärsprocesser. Ytterligare 21,5 miljarder euro hänfördes till intäktsförluster på grund av förlusten av konkurrensfördelar.

Trots dessa alarmerande siffror tar många företag - särskilt mindre företag - inte tillräckligt hand om sin digitala säkerhet. Det är en missuppfattning att hoppas att cyberbrottslingar inte är intresserade av ”liten fisk” - motsatsen är sant: Små och medelstora företag med svagt skydd är enkla mål för cyberbrottslingar.

A sleek black laptop with colorful abstract shapes and lines on its screen.

Ingen digitalisering utan cybersäkerhet

Cybersäkerhet börjar med att välja ett säkert lösenord och sträcker sig till mer komplexa tekniska lösningar, till exempel brandväggar eller nollförtroendeprinciper. I princip kan två områden inom cybersäkerhet särskiljas: Information Technology (IT) Security och Operational Technology (OT) Security. Medan den förstnämnda främst handlar om datasäkerhet i IT-system och nätverk, avser OT-säkerhet säkerheten för operativ teknik - särskilt hårdvara och programvara som används för att övervaka och styra operativa system, processer och nätverk.

Nya hot

Dessutom är cybersäkerhet inte ett statiskt ämne. Nya hot dyker ständigt upp, vilket kräver skyddsåtgärder. Om cybersäkerhet uppfattas som en låst dörr finns det kontinuerliga försök och nya tekniker för att plocka låset, såga genom dörren eller stjäla nyckeln. Innovativ störande teknik, som artificiell intelligens, gör det möjligt för cyberbrottslingar att utveckla nya sätt att utnyttja sårbarheter. Detta ökar också exponentiellt hastigheten på hackningscykler. Av denna anledning måste skyddslösningar kontinuerligt anpassas till förändrade hot, och kontinuerlig övervakning är avgörande.

Medarbetaren som sårbarhet

Sist men inte minst spelar anställda också en viktig roll för att skydda ett företag från cyberbrott. Den som driver en dator, smartphone eller annan enhet inom företagets nätverk, eller som ansvarar för säker drift av IT- och OT-enheter eller nätverk, presenterar en potentiell ingångspunkt.

För att stänga sådana säkerhetsluckor är regelbunden personalutbildning användbar utöver tekniska åtgärder. Dessutom bör företagen ta fram en beredskapsplan för sådana utpressningsförsök för att kunna reagera snabbt och korrekt i händelse av en nödsituation.

Solutions för företag

För företag uppstår ofta frågan om snabbare digitalisering inte bara ger ekonomiska fördelar utan också snabbt ökar riskerna.

Framgångsrik digitalisering är omöjlig utan robust cybersäkerhet. Att investera i det motiverar inte bara kostnaden utan ger också företag möjlighet att utnyttja möjligheterna med digital transformation. Att ha pålitliga partners vid din sida är viktigt - det är här Siemens Xcelerator-plattformen kommer in i bilden.

Som en av fem designprinciper är cybersäkerhet en grundläggande komponent i Siemens Xcelerator-plattformen. Plattformen syftar till att göra det möjligt för företag att påskynda sin digitala transformation utan att kompromissa med cybersäkerheten. Detta börjar med säkerhetsstandarderna för själva plattformen och de produkter som erbjuds på den. Siemens Xcelerator följer riktlinjerna för internationella industristandarder, såsom ISO/IEC 27001, IEC 62443 och NIS-2-direktivet. Dessutom måste leverantörer på plattformen säkerställa säkerheten för sina produkter och tjänster med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Cybersäkerhet spelar också en avgörande roll i valet av kuraterade produkter: Plattformen erbjuder många skräddarsydda och specifika lösningar om ämnet.

Cybersäkerhet på Siemens Xcelerator

Produkterna på Siemens Xcelerator affärsplattform är centrerade på kunder och deras individuella behov - från stora till medelstora och små företag. Den noggrant utvalda portföljen inkluderar Siemens lösningar kompletterade med erbjudanden och tjänster från specialiserade leverantörer. Dessutom har dessa leverantörer i Siemens Xcelerator-ekosystemet möjlighet att erbjuda sina produkter och utveckla nya lösningar med hjälp av Siemens produkter eller i samarbete med andra leverantörer. För företag som är på väg mot digital transformation innebär denna variation helt enkelt att Siemens Xcelerator erbjuder det de behöver för sina nuvarande utmaningar.

Några av de cybersäkerhetslösningar som erbjuds inkluderar:

  • Sårbarhetshantering:

    Verktyg för att proaktivt identifiera och hantera sårbarheter i dina system.

  • Cyberförsvar:

    Avancerade produkter och tjänster som ger ett omfattande skydd mot cyberattacker.

  • Nätverkssäkerhet:

    Specialiserade lösningar för att säkra nätverk, inklusive kritisk infrastruktur.

  • Kontinuerligt stöd:

    24-timmars övervakning och support för att kontinuerligt övervaka och stödja operativ teknik.

  • Regelefterlevnad:

    Expertråd om att följa cybersäkerhetsbestämmelser som NIS 2 eller EU CRA.

  • Riskanalys och penetrationstest:

    Omfattande cybersäkerhetsanalyser, inklusive penetrationstestning för att identifiera och bedöma potentiella risker.

  • Motståndskraft efter incidenten:

    Konsultation och tjänster för säkerhetskopiering och katastrofåterställning för att reagera snabbt efter en säkerhetsincident.

Exempel på cybersäkerhet på Siemens Xcelerator

Med dessa omfattande erbjudanden syftar Siemens Xcelerator till att förvandla utmaningar för företag av alla storlekar till nya möjligheter. Till exempel tillhandahåller den schweiziska kommunikationsspecialisten ”Sunrise” snabba och pålitliga mobila privata nätverk genom Siemens Xcelerator-ekosystemet, som kan användas för säker och effektiv hantering av IT- och OT-system. Företaget ”acre”, som specialiserat sig på fysisk och digital säkerhet, erbjuder integrerade säkerhetslösningar som sträcker sig från datasäkerhet till skydd av lokaler och anställda. De andra produkterna och tjänsterna i Siemens Xcelerator-plattformens cybersäkerhetsportfölj är också utformade för att hjälpa företag att dra nytta av digitaliseringen och samtidigt minska säkerhetsriskerna avsevärt.

Kom igång med din resa