Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Människocentrerade autonoma byggnader

Autonoma byggnader för hållbarhet

Autonoma energifunktioner balanserar kontinuerligt kostnader, kol och motståndskraft genom att optimera belastningar, utrustning och energisystembeteende i realtid. Resultatet: lägre energikostnader, minskade utsläpp och större förtroende för att nå hållbarhetsmålen.

Varför manuell energi- och hållbarhetshantering inte längre räcker

Energianvändningen och kostnaderna ökar tillsammans med värme- och kylbehovet. Regleringstrycket intensifieras, ESG-rapporteringen blir allt mer komplex och de verktyg som finns tillgängliga för de flesta byggteam förblir fragmenterade och manuella. Autonoma byggnader flyttar hållbarhet från en efterlevnadsdriven uppgift till en automatiserad, kontinuerlig process.

Ikon som representerar flyktiga energikostnader

Flyktiga energikostnader

Energipriserna varierar beroende på marknadsförhållandena, efterfrågan på nätet och tariffstrukturerna. Utan optimering i realtid betalar byggnader för mycket under toppperioder och missar möjligheterna att flytta laster eller utnyttja generering på plats.

Ikon som representerar Manuell energioptimering

Manuell energioptimering

Traditionell energihantering körs i cykler, beroende på periodiska revisioner och manuella justeringar. Detta tillvägagångssätt missar realtidsmöjligheter och kan inte anpassa sig tillräckligt snabbt till förändrade väder-, beläggnings- eller nätförhållanden.

Ikon som representerar outnyttjad belastningsflexibilitet

Outnyttjad lastflexibilitet

Byggnader med kontrollerbara belastningar, HVAC-system och produktion på plats har betydande outnyttjad flexibilitet. Utan automatiserad samordning förblir egenförbrukningen låg och toppefterfrågan hanteras inte.

Ikon som representerar fragmenterad ESG-rapportering

Fragmenterad ESG-rapportering

Utsläppsdata sprids över frånkopplade system, vilket gör revisionsberedd rapportering långsam och felbenägen. Sustainability team lägger mer tid på att samla in data än att agera utifrån dem.

Ineffektivitet på utrustningsnivå

Ineffektivitet på utrustningsnivå

De flesta HVAC-utrustningar körs på generiska fabriksinställningar med begränsad finjustering. Utan lokal intelligens förbrukar system mer energi än nödvändigt, särskilt under säsongsövergångar.

Hur autonomi förändrar allt

Autonoma byggnader förvandlar energihantering till en kontinuerlig styrslinga. Digitala tvillingar simulerar alternativ, AI rekommenderar eller tillämpar optimerade sekvenser, och system verifierar resultat mot kostnads-, komfort- och koldioxidmål. Sustainability skiftar från periodisk analys till realtidskontroll.

> 20% Ökning av egenförbrukning av solceller

Källa: Modellerad på en komplex sjukvårdsmiljö (~ 50 000 kvm) med flexibla belastningar (lagring, fällbar last, bränsleväxling) och schemalagd optimering på plats. Resultaten varierar och är inte ett garanterat resultat.

≤ 15% Minskning av den totala energikostnaden

Källa: Modellerad på en komplex sjukvårdsmiljö (~ 50 000 kvm) med flexibla belastningar (lagring, fällbar last, bränsleväxling) och schemalagd optimering på plats. Resultaten varierar och är inte ett garanterat resultat.

6,5% Genomsnittlig extra energibesparing från Comfort AI

Källa: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Sverige) — Comfort AI (tidigare Cloe) Pilotreferens.

Verkliga tillämpningar

Våra lösningar för autonom hållbarhet

Illustration för AI-assisterad Data Onboarding

AI-assisterad dataonboarding

AI-driven databerikning automatiserar taggning, strukturering och skalning över olika platser, vilket minskar introduktionsarbetet och påskyndar tiden till värde för befintliga byggnader.

B-SER-Tillgångsprestanda-Avancerad bild-KeyVisual-02-01-1280x720

Avancerad Asset Performance

Asset Performance Advanced är en AI-aktiverad digital tjänst för hanterade byggnader som gör det möjligt för kunder att känna av, bestämma och kontinuerligt förbättra prestanda.

Redo att minska koldioxidutsläppen i byggverksamheten?

Upptäck hur autonoma byggnader kan sänka energikostnaderna, minska utsläppen och påskynda din väg till noll.