Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Verklig tillämpning

AI-assisterad dataonboarding

Förvandla fragmenterade byggnadsdata till en pålitlig grund för digitala tjänster. AI-assisterad kontextualisering och expertvalidering hjälper till att aktivera Building X applications och Asset Performance Advanced snabbare och skala dem över portföljer.

Utmaning

Byggnadsdata distribueras ofta över system och lagras i olika format. Utan konsekvent anslutning och sammanhang om utrustning, platser och systemrelationer kräver aktivering av digitala applikationer omfattande manuell ansträngning och är svår att skala över en portfölj.

Lösning

Siemens kopplar samman befintliga datakällor och använder AI-assisterad kontextualisering för att föreslå semantiska typer, taggar, utrustningstilldelningar, platser och systemrelationer. Siemens experter validerar resultaten och skapar en pålitlig datafundation för Building X applications och Asset Performance Advanced.

Fördelar

  1. Minska arbetet med manuell onboarding och modellering med mer än 50% genom AI-assisterad kontextualisering och standardiserade arbetsflöden. *
  2. Aktivera Building X applications och Asset Performance Advanced snabbare med anslutna, kontextualiserade och validerade data.
  3. Skala driftsättningar konsekvent över byggnader, campus och portföljer med hjälp av standardiserade anslutnings- och datamodeller. Dra nytta av en upp till 50% minskning av underhållsarbetskostnaden. **

*Källa: Siemens AG (2026). Autonoma byggnader Användningsfall Folio. Interna produktdata
**Källa: Zeb & Lodhi (2025), ResearchGate. Baserat på ~ 2 800 underhållssamtal/år och ~ $700k/år arbetskraftskostnad på ett sjukhus med flera anläggningar med BMS och Asset Performance. Resultaten varierar och garanteras inte

Illustration som representerar fördelarna med AI-assisterad dataonboarding

Så här kommer du igång

Anslut befintliga byggnadsdata, lägg till sammanhang med AI, validera den föreslagna strukturen med Siemens experter och aktivera digitala applikationer och hanterade tjänster.

Illustration av en byggnad ansluten till ett moln via dataströmmar

Anslut byggnadsdata

Anslut tillgängliga tekniska data och metadata från befintliga Siemens- och tredjepartssystem, oavsett om de distribueras lokalt eller i molnet.

Illustration av en AI-logotyp ansluten till byggnader

Lägg till sammanhang med AI

Använd AI-assisterad kontextualisering för att föreslå semantiska typer, taggar, utrustningstilldelningar, platser och systemrelationer över anslutna data.

Illustration av en expert som sitter framför ett datorbord

Validera med experter

Granska den föreslagna datastrukturen genom förtroendebaserade arbetsflöden. Siemens experter validerar de AI-genererade resultaten innan applikationer och tjänster aktiveras.

Illustration av 2 datorskärmar och en ikon med två verktyg precis bredvid

Aktivera digitala tjänster

Använd den anslutna och validerade datafundationen för att aktivera Building X applications och hanterade tjänster som Asset Performance Advanced.

Kompatibilitet med befintliga system

Anslut och kontextualisera data från både befintliga och nya byggnader i ett brett utbud av Siemens och tredjepartssystem. Befintliga byggsystem behöver inte bytas ut.

Mänsklig validering

Använd konfidensbaserade granskningsarbetsflöden före aktivering. AI föreslår utrustningstilldelningar, platser och systemrelationer; Siemens experter granskar och validerar resultaten.

Anslutbarhet och driftskompatibilitet

Använd Building X som grund för anslutning, cybersäkerhet och interoperabilitet. Standardiserade datamodeller stöder konsekvent distribution i byggnader och portföljer.

Kickstarta din resa med det här lösningspaketet

Utforska Asset Performance Advanced för att se hur AI-aktiverad analys och Siemens expertis använder anslutna och kontextualiserade byggnadsdata för att kontinuerligt övervaka tillgångarnas prestanda, identifiera nya problem och stödja prediktivt och föreskrivande underhåll.