Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Människocentrerade autonoma byggnader

Autonoma byggnader för flexibilitet

AI-aktiverade byggnader anpassar utrymmen, tjänster och verksamheter till verklig efterfrågan, vilket hjälper portföljer att reagera snabbare på förändrade användningsmönster. Flexibilitet blir en hanterad förmåga, inte en eftertanke.

Varför statisk byggverksamhet inte kan hänga med

Traditionell byggverksamhet är ofta fixerad kring scheman och antaganden. När utnyttjandet förändras behöver teamen bättre synlighet, snabbare scenarioplanering och tjänster som anpassar sig till den faktiska efterfrågan.

Abstrakt ikon - Fasta tjänster matchar inte verklig efterfrågan

Fasta tjänster matchar inte den verkliga efterfrågan

Städning, klimatkontroll och arbetsplatstjänster körs enligt fasta tidtabeller oavsett faktisk beläggning. Resurser slösas bort på tomma våningar medan ockuperade områden är underbetjänade, vilket ökar kostnaderna utan att upplevelsen förbättras.

Ikon som representerar höga rymdrelaterade driftskostnader

Rymdrelaterade driftskostnader är höga

Nästan hälften av kontorsutrymmet kan vara oanvänt, men driftskostnaderna förblir fasta. Utan datadriven utrymmesplanering betalar organisationer för kapacitet som de inte använder och saknar insikt för att rätt storlek på sina portföljer.

Ikon för en bildskärm

Statiska konfigurationer kan inte hålla jämna steg

Byggnader är låsta i fasta layouter och driftsstrategier som fastställdes vid idrifttagning. När användningsmönstren förändras är omkonfigureringen av system och tjänster långsam, manuell och ofta störande.

Ikon för en skärm - Användningsmönster

Användningsmönster är dåligt förstådda

De flesta byggnader saknar en tydlig bild av hur utrymmen faktiskt används. Utan data från åtkomstkontroll, sensorer, Wi-Fi och bokningssystem baseras planeringsbeslut på antaganden snarare än bevis.

Ikon för en klocka

Omkonfigurationen är långsam och manuell

Justering av operativa strategier, utrymmesallokeringar eller servicenivåer kräver manuell samordning mellan flera team och system. Ändringar tar veckor att genomföra och utvärderas sällan för påverkan innan de går live.

Hur autonomi förändrar allt

Autonomi förvandlar flexibilitet till en hanterad kapacitet. Beläggnings- och aktivitetssignaler informerar om planering, tjänster skalas med verklig användning och simuleringar hjälper team att förstå operativa, rumsliga och energieffekter innan de agerar.

< 1 år Enkel återbetalning för utrymmesoptimering

Källa: Siemens AG (2026). Modellerad baslinjeuppskattning för en kommersiell fastighetsmiljö med flera platser, medelkomplexitet. Building X rymdchef. Resultaten varierar och är inte ett garanterat resultat eller avtalsenligt åtagande.

> 50% Minskad introduktionsarbete för brownfield-byggnader

Källa: Siemens AG (2026). Modellerad baslinjeuppskattning. Building X Data Setup, ONE Connectivity, Data Design Assistant. Resultaten varierar och är inte ett garanterat resultat.

53% Prioritera utrymmesoptimering och flexibilitet

Källa: Siemens AG (2026). Siemens Övervakare för infrastrukturövergång. Undersökning av byggnadsaktörer om prioriteringar för de kommande fem åren.

Verkliga tillämpningar

Våra lösningar för autonom flexibilitet

Illustration för AI-assisterad Data Onboarding

AI-assisterad dataonboarding

AI-driven databerikning automatiserar taggning, strukturering och skalning över olika platser, vilket minskar introduktionsarbetet och påskyndar tiden till värde för befintliga byggnader.

Illustration som representerar rymdoptimering

Autonom rymdoptimering

Building X Space Manager hjälper anläggningsteam att omvandla fragmenterade rymddata till säkra drifts- och planeringsbeslut, med AI-drivna rekommendationer baserade på verklig beläggning.

För fastighetsägare handlar det om tre kostnadshinkar: arbetskraft, energi och kapital. Autonoma byggnader hanterar alla tre — minskar personalbehovet, minskar energislöset och prioriterar uppgraderingar med hög effekt — så att anläggningarna kan fungera optimalt till lägsta möjliga kostnad.
Brad Haeberle, Verkställande direktör Tjänster, Siemens smarta infrastrukturbyggnader

Är du redo att göra dina byggnader mer anpassningsbara?

Upptäck hur autonoma byggnader kan optimera utrymmet, skala tjänster dynamiskt och frigöra nytt värde från din portfölj.